카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24441. - Adjustable Flat Clamping Levers stainless steel, with smooth bore
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24441. Adjustable Flat Clamping Levers stainless steel
with smooth bore
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24441_4/eh_24441_5/eh_24441_5.prj},{NB=24441.0265 Verstellbare Flachspannhebel},{BESTNR=24441.0265},{AUS=mit glatter Bohrung, schwarz},{D2=16},{L2=145},{D1=40},{D3=23},{H1=42.0},{H2=4},{H3=4.0},{H4=56.0},{T=22},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=80},{G=367},{D11=M12},{FARBE=black (textured finish)},{NDM=16.000},{FR=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T
min.
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
24441.0250 Adjustable Fla...
24441.0250
with smooth bore, black
8
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
185
24441.0255 Adjustable Fla...
24441.0255
with smooth bore, black
10
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
187
24441.0260 Adjustable Fla...
24441.0260
with smooth bore, black
12
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
390
24441.0265 Adjustable Fla...
24441.0265
with smooth bore, black
16
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
367
24441.0350 Adjustable Fla...
24441.0350
with smooth bore, silver
8
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
185
24441.0355 Adjustable Fla...
24441.0355
with smooth bore, silver
10
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
187
24441.0360 Adjustable Fla...
24441.0360
with smooth bore, silver
12
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
390
24441.0365 Adjustable Fla...
24441.0365
with smooth bore, silver
16
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
367
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성