카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24441. - Verstellbare Flachspannhebel mit glatter Bohrung
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24441. Adjustable Flat Clamping Levers
with smooth bore
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24441_3/eh_24441_5/eh_24441_5.prj},{NB=24441.0065 Verstellbare Flachspannhebel},{BESTNR=24441.0065},{AUS=mit glatter Bohrung, schwarz},{D2=16},{L2=145},{D1=40},{D3=23},{H1=42.0},{H2=4},{H3=4.0},{H4=56.0},{T=22},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=80},{G=389},{D11=M12},{FARBE=black (textured finish)},{NDM=16.000},{FR=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T
min.
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
24441.0050 Adjustable Fla...
24441.0050
with smooth bore, black
8
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
188
24441.0055 Adjustable Fla...
24441.0055
with smooth bore, black
10
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
185
24441.0060 Adjustable Fla...
24441.0060
with smooth bore, black
12
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
387
24441.0065 Adjustable Fla...
24441.0065
with smooth bore, black
16
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
389
24441.0150 Adjustable Fla...
24441.0150
with smooth bore, silver
8
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
188
24441.0155 Adjustable Fla...
24441.0155
with smooth bore, silver
10
120
32
16
29.5
2
2.5
41.5
14
-30
80
185
24441.0160 Adjustable Fla...
24441.0160
with smooth bore, silver
12
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
387
24441.0165 Adjustable Fla...
24441.0165
with smooth bore, silver
16
145
40
23
42.0
4
4.0
56.0
22
-30
80
389
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성