카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1908. - Clamping Cubes, semi-finished
Halder
Standard Parts
Basic Elements
EH 1908. Clamping Cubes, semi-finished
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/basiselemente/eh_1908_aufspannwuerfel_vorbearbeitet/eh_1908.prj},{NB=EH 1908.210 Aufspannwuerfel},{BESTNR=1908.210},{L1=400},{L2=231},{H1=358},{H=408},{A=150},{B2=-},{B2X=0},{B3=150},{L3=-},{L3X=0},{L4=150},{N=4},{Y=12},{YA=13.500},{YB=20.000},{YC=13.000},{G=100000},{L2X=300},{B1=400},{B3X=300},{B4=190},{C=50},{B5=240},{H2=35},{H3=50},{R1=10},{R2=3},{H4=25},{M=12},{D1=50},{D2=20},{M2=6},{NDM=12},{KDM=10.106},{NDM1=6},{KDM1=4.917},{F1=0},{F2=0},{YA1=13.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
+1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
N
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
1908.210 Clamping Cube
1908.210
400
231
358
408
150
-
150
-
150
4
12
100000
1908.410 Clamping Cube
1908.410
500
331
510
565
200
-
200
-
200
6
12
209000
1908.610 Clamping Cube
1908.610
630
451
640
700
200
200
300
200
300
8
16
450000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성