카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1906. - Clamping Angles
Halder
Standard Parts
Basic Elements
EH 1906. Clamping Angles, semi-finished
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/basiselemente/eh_1906_aufspannwinkel/eh_1906.prj},{NB=EH 1906.340 Aufspannwinkel},{BESTNR=1906.340},{L1=400},{L2=500},{L2X=500.000},{H1=400},{H=475},{A=150},{B2=150},{L3=150},{L4=200},{L5=100},{H2=275},{S=80},{N=4},{Y=12},{D=M 12},{NDM=12},{KDM=10.106},{NDM1=16.000},{KDM1=13.835},{G=168000},{B1=300},{B3=300},{B4=130},{C=50},{W=5},{B5=90},{H2X=45},{H3=73},{R1=10},{R2=5},{H4=32},{M=16},{D1=50},{D2=20},{L4X=500},{H5=78},{F=f},{FH=0},{FB=0},{FU=0},{FZ=0},{H6=275},{L5X=400},{B6=200},{YA=13.500},{YB=20.000},{F1=0},{F2=0},{F3=0},{F4=0},{F5=0},{F6=0},{F7=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H2
[mm]
S
±0.02
[mm]
N
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
1906.240 Clamping Angle
1906.240
400
-
400
475
150
150
150
100
100
275
80
4
12
M 12
147000
1906.340 Clamping Angle
1906.340
400
500
400
475
150
150
150
200
100
275
80
4
12
M 12
168000
1906.440 Clamping Angle
1906.440
500
-
500
595
200
200
200
200
200
345
100
6
12
M 12
295000
1906.540 Clamping Angle
1906.540
500
630
500
595
200
200
200
200
200
345
100
6
12
M 12
326000
1906.640 Clamping Angle
1906.640
630
-
630
725
200
200
200
200
200
410
130
6
16
M 12
385000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성