slovenčina
English
Timing belt pulleys 31 T10 DIN 7721-2 for belt width 16 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_31_asmtab.prj},{NB=T21691},{NAME=Timing belt pulley profile T 31 T10/25-2F},{DESCRIPTION=31 T 10 25},{CNSORDERNO=T21691},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=77.75},{DF=83},{DM=60},{F=21},{L=31},{D=8},{N=219},{KG=0.31},{I=68.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=28016025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21683
Timing belt pulley profil...
31 T 10 12
T21683
2F
Al
12
36.35
42
28
21
31
6
208
0.08
T21684
Timing belt pulley profil...
31 T 10 14
T21684
2F
Al
14
42.70
48
32
21
31
8
210
0.10
T21685
Timing belt pulley profil...
31 T 10 15
T21685
2F
Al
15
45.90
51
32
21
31
8
211
0.12
T21686
Timing belt pulley profil...
31 T 10 16
T21686
2F
Al
16
49.10
54
35
21
31
8
212
0.13
T21687
Timing belt pulley profil...
31 T 10 18
T21687
2F
Al
18
55.45
60
40
21
31
8
214
0.17
T21688
Timing belt pulley profil...
31 T 10 19
T21688
2F
Al
19
58.65
66
44
21
31
8
216
0.18
T21689
Timing belt pulley profil...
31 T 10 20
T21689
2F
Al
20
61.80
66
46
21
31
8
216
0.21
T41077
Timing belt pulley profil...
31 T 10 22
T41077
2F
Al
22
68.20
75
52
21
31
8
218
0.25
T21690
Timing belt pulley profil...
31 T 10 24
T21690
2F
Al
24
74.55
83
58
21
31
8
219
0.29
T21691
Timing belt pulley profil...
31 T 10 25
T21691
2F
Al
25
77.75
83
60
21
31
8
219
0.31
T41078
Timing belt pulley profil...
31 T 10 26
T41078
2F
Al
26
80.90
87
60
21
31
8
220
0.36
T21692
Timing belt pulley profil...
31 T 10 27
T21692
2F
Al
27
84.10
91
60
21
31
8
221
0.37
T41079
Timing belt pulley profil...
31 T 10 28
T41079
2F
Al
28
87.25
93
60
21
31
8
222
0.40
T21693
Timing belt pulley profil...
31 T 10 30
T21693
2F
Al
30
93.65
97
60
21
31
8
223
0.44
T21694
Timing belt pulley profil...
31 T 10 32
T21694
2F
Al
32
100.00
106
65
21
31
10
224
0.49
T21695
Timing belt pulley profil...
31 T 10 36
T21695
2F
Al
36
112.75
119
70
21
31
10
225
0.62
T21696
Timing belt pulley profil...
31 T 10 40
T21696
2F
Al
40
125.45
131
80
21
31
10
226
0.77
T41080
Timing belt pulley profil...
31 T 10 44
T41080
2
Al
44
138.20
0
88
21
31
10
0
1.00
T21697
Timing belt pulley profil...
31 T 10 48
T21697
2
Al
48
150.95
0
95
21
31
16
0
1.10
T21698
Timing belt pulley profil...
31 T 10 60
T21698
2
Al
60
189.15
0
110
21
31
16
0
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성