피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 115 for belt width 115 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_115_asmtab.prj},{NB=T22212},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 48 14M 115/2F},{DESCRIPTION=48 14M 115},{CNSORDERNO=T22212},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=150},{DI=0},{F=133},{L=148},{D=32},{N=412},{KG=35.00},{I=190.0},{VER=115},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=43115048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22203
Timing belt pulley profil...
28 14M 115
T22203
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
133
148
32
400
10.75
T22205
Timing belt pulley profil...
30 14M 115
T22205
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
133
148
32
401
12.52
T22206
Timing belt pulley profil...
32 14M 115
T22206
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
133
148
32
403
14.48
T22207
Timing belt pulley profil...
34 14M 115
T22207
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
133
148
32
404
16.45
T22208
Timing belt pulley profil...
36 14M 115
T22208
2F
St
36
160.43
157.68
168
120
0
133
148
32
405
18.99
T22209
Timing belt pulley profil...
38 14M 115
T22209
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
133
148
32
406
21.31
T22210
Timing belt pulley profil...
40 14M 115
T22210
2F
St
40
178.25
175.49
188
135
0
133
148
32
407
24.04
T22211
Timing belt pulley profil...
44 14M 115
T22211
2F
St
44
196.08
193.28
211
140
0
133
148
32
411
29.41
T22212
Timing belt pulley profil...
48 14M 115
T22212
2F
St
48
213.90
211.11
226
150
0
133
148
32
412
35.00
T22213
Timing belt pulley profil...
56 14M 115
T22213
2F
St
56
249.55
246.76
256
150
0
133
148
32
416
48.00
T41538
Timing belt pulley profil...
64 14M 115
T41538
7F
GG
64
285.21
282.41
296
150
240
133
133
32
418
36.00
T41539
Timing belt pulley profil...
72 14M 115
T41539
8
GG
72
320.86
318.06
0
150
278
133
133
32
0
36.00
T41540
Timing belt pulley profil...
80 14M 115
T41540
8
GG
80
356.51
353.71
0
150
314
133
133
32
0
40.00
T41541
Timing belt pulley profil...
90 14M 115
T41541
8
GG
90
401.07
398.28
0
150
358
133
133
32
0
45.00
T41542
Timing belt pulley profil...
112 14M 115
T41542
8
GG
112
499.11
496.32
0
150
456
133
133
32
0
55.50
T41543
Timing belt pulley profil...
144 14M 115
T41543
8
GG
144
641.71
638.92
0
165
600
133
133
32
0
71.00
T41544
Timing belt pulley profil...
168 14M 115
T41544
8
GG
168
748.86
745.87
0
165
706
133
133
32
0
83.00
T41545
Timing belt pulley profil...
192 14M 115
T41545
8
GG
192
855.62
852.82
0
165
813
133
133
32
0
96.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성