slovenčina
English
Timing belt pulleys XH 200 for belt width 200 (2" = 50,8 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh200_asmtab.prj},{NB=T42003},{NAME=Timing belt pulley inch profile 24 XH 200/2F},{DESCRIPTION=24 XH 200},{CNSORDERNO=T42003},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=65},{L=80},{D=24},{N=406},{KG=11.47},{I=145},{VER=200},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=16200024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T41998
Timing belt pulley inch p...
18 XH 200
T41998
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
65
80
24
401
6.00
T41999
Timing belt pulley inch p...
19 XH 200
T41999
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
65
80
24
402
6.60
T42000
Timing belt pulley inch p...
20 XH 200
T42000
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
65
80
24
403
7.30
T42001
Timing belt pulley inch p...
21 XH 200
T42001
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
65
80
24
404
8.73
T42002
Timing belt pulley inch p...
22 XH 200
T42002
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
65
80
24
405
9.55
T42003
Timing belt pulley inch p...
24 XH 200
T42003
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
65
80
24
406
11.47
T42004
Timing belt pulley inch p...
25 XH 200
T42004
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
65
80
24
407
12.46
T42005
Timing belt pulley inch p...
26 XH 200
T42005
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
65
80
24
409
13.47
T42006
Timing belt pulley inch p...
27 XH 200
T42006
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
65
80
24
410
14.42
T42007
Timing belt pulley inch p...
28 XH 200
T42007
2F
St
28
198.09
195.29
211
120
65
80
24
411
15.44
T42008
Timing belt pulley inch p...
30 XH 200
T42008
2F
St
30
212.23
209.44
226
120
65
80
24
412
17.69
T42009
Timing belt pulley inch p...
32 XH 200
T42009
2F
St
32
226.38
223.59
240
120
65
80
24
414
19.95
T42010
Timing belt pulley inch p...
34 XH 200
T42010
2F
St
34
240.53
237.74
256
120
65
80
24
415
22.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성