피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing bars XL
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_xl.prj},{NB=T41295},{NAME=Timing bar inch profile XL Z27 L160mm},{DESCRIPTION=XL 27},{CNSORDERNO=T41295},{Z=27},{DE=43.15},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.60},{CNSORDERNO2=23000027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T41271
Timing bar inch profile X...
XL 10
T41271
10
15.66
140
140
201
0.07
T41272
Timing bar inch profile X...
XL 11
T41272
11
17.28
140
140
201
0.08
T41273
Timing bar inch profile X...
XL 12
T41273
12
18.90
140
140
203
0.10
T41274
Timing bar inch profile X...
XL 13
T41274
13
20.51
140
140
203
0.11
T41275
Timing bar inch profile X...
XL 14
T41275
14
22.13
140
140
204
0.13
T41277
Timing bar inch profile X...
XL 15
T41277
15
23.75
140
140
204
0.16
T41279
Timing bar inch profile X...
XL 16
T41279
16
25.36
140
140
205
0.18
T41280
Timing bar inch profile X...
XL 17
T41280
17
26.98
140
140
205
0.20
T41281
Timing bar inch profile X...
XL 18
T41281
18
28.60
140
140
206
0.23
T41282
Timing bar inch profile X...
XL 19
T41282
19
30.22
140
140
206
0.26
T41283
Timing bar inch profile X...
XL 20
T41283
20
31.83
140
140
207
0.28
T41284
Timing bar inch profile X...
XL 21
T41284
21
33.45
160
160
207
0.36
T41285
Timing bar inch profile X...
XL 22
T41285
22
35.07
160
160
208
0.40
T41286
Timing bar inch profile X...
XL 23
T41286
23
36.60
160
160
208
0.44
T41287
Timing bar inch profile X...
XL 24
T41287
24
38.30
160
160
209
0.48
T41288
Timing bar inch profile X...
XL 25
T41288
25
39.92
160
160
210
0.51
T41294
Timing bar inch profile X...
XL 26
T41294
26
41.53
160
160
210
0.56
T41295
Timing bar inch profile X...
XL 27
T41295
27
43.15
160
160
210
0.60
T41296
Timing bar inch profile X...
XL 28
T41296
28
44.77
160
160
211
0.65
T41297
Timing bar inch profile X...
XL 29
T41297
29
46.39
160
160
211
0.70
T41298
Timing bar inch profile X...
XL 30
T41298
30
48.00
160
160
212
0.75
T41299
Timing bar inch profile X...
XL 32
T41299
32
51.24
160
160
213
0.87
T41300
Timing bar inch profile X...
XL 33
T41300
33
52.85
160
160
213
0.92
T41301
Timing bar inch profile X...
XL 34
T41301
34
54.47
160
160
214
0.98
T41302
Timing bar inch profile X...
XL 35
T41302
35
56.09
160
160
215
1.04
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성