slovenčina
English
Cylindrical gears module 5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_5.prj},{NB=T43581},{NAME=Hubless cylindrical gear module 5 Z32},{Z=32},{CNSORDERNO=T43581},{DE=170},{DP=160},{DM=0},{D1=25},{KG=7.62},{A=0},{B=50},{CNSORDERNO2=411050032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16974
Cylindrical aside hub gea...
12
T16974
70
60
45
20
1.21
75
50
T16975
Cylindrical aside hub gea...
13
T16975
75
65
50
20
1.47
75
50
T16976
Cylindrical aside hub gea...
14
T16976
80
70
55
20
1.76
75
50
T16977
Cylindrical aside hub gea...
15
T16977
85
75
60
20
2.07
75
50
T16978
Cylindrical aside hub gea...
16
T16978
90
80
65
20
2.40
75
50
T16979
Cylindrical aside hub gea...
17
T16979
95
85
70
20
2.75
75
50
T16980
Cylindrical aside hub gea...
18
T16980
100
90
70
20
3.02
75
50
T16981
Cylindrical aside hub gea...
19
T16981
105
95
70
20
3.30
75
50
T16982
Cylindrical aside hub gea...
20
T16982
110
100
80
20
3.83
75
50
T16983
Cylindrical aside hub gea...
21
T16983
115
105
80
20
4.15
75
50
T16984
Cylindrical aside hub gea...
22
T16984
120
110
80
20
4.48
75
50
T16985
Cylindrical aside hub gea...
23
T16985
125
115
90
20
5.08
75
50
T16986
Cylindrical aside hub gea...
24
T16986
130
120
90
20
5.44
75
50
T16987
Cylindrical aside hub gea...
25
T16987
135
125
90
20
5.82
75
50
T43504
Cylindrical aside hub gea...
26
T43504
140
130
100
20
6.50
75
50
T43506
Cylindrical aside hub gea...
27
T43506
145
135
100
20
6.91
75
50
T18533
Cylindrical aside hub gea...
28
T18533
150
140
100
25
7.22
75
50
T43507
Cylindrical aside hub gea...
29
T43507
155
145
110
25
7.98
75
50
T43508
Cylindrical aside hub gea...
30
T43508
160
150
110
25
8.44
75
50
T43581
Hubless cylindrical gear ...
32
T43581
170
160
0
25
7.62
0
50
T43582
Hubless cylindrical gear ...
35
T43582
185
175
0
25
9.16
0
50
T17038
Hubless cylindrical gear ...
38
T17038
200
190
0
25
10.84
0
50
T17039
Hubless cylindrical gear ...
40
T17039
210
200
0
25
12.04
0
50
T17040
Hubless cylindrical gear ...
45
T17040
235
225
0
25
15.30
0
50
T17041
Hubless cylindrical gear ...
48
T17041
250
240
0
25
17.44
0
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성