slovenčina
English
Cylindrical gears module 1
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_1.prj},{NB=T43364},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 1 Z46},{Z=46},{CNSORDERNO=T43364},{DE=48},{DP=46},{DM=30},{D1=10},{KG=0.23},{A=25},{B=15},{CNSORDERNO2=401010046}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16837
Cylindrical aside hub gea...
12
T16837
14
12
9
0
0.01
25
15
T16838
Cylindrical aside hub gea...
13
T16838
15
13
10
0
0.02
25
15
T16839
Cylindrical aside hub gea...
14
T16839
16
14
11
0
0.02
25
15
T16840
Cylindrical aside hub gea...
15
T16840
17
15
12
0
0.02
25
15
T16841
Cylindrical aside hub gea...
16
T16841
18
16
13
0
0.03
25
15
T16842
Cylindrical aside hub gea...
17
T16842
19
17
14
0
0.03
25
15
T16843
Cylindrical aside hub gea...
18
T16843
20
18
15
8
0.03
25
15
T16844
Cylindrical aside hub gea...
19
T16844
21
19
15
8
0.04
25
15
T16845
Cylindrical aside hub gea...
20
T16845
22
20
16
8
0.04
25
15
T16846
Cylindrical aside hub gea...
21
T16846
23
21
16
8
0.05
25
15
T16847
Cylindrical aside hub gea...
22
T16847
24
22
16
8
0.05
25
15
T16848
Cylindrical aside hub gea...
23
T16848
25
23
18
8
0.06
25
15
T16849
Cylindrical aside hub gea...
24
T16849
26
24
20
10
0.06
25
15
T16850
Cylindrical aside hub gea...
25
T16850
27
25
20
10
0.07
25
15
T43350
Cylindrical aside hub gea...
26
T43350
28
26
20
10
0.07
25
15
T43351
Cylindrical aside hub gea...
27
T43351
29
27
20
10
0.08
25
15
T16851
Cylindrical aside hub gea...
28
T16851
30
28
20
10
0.08
25
15
T43352
Cylindrical aside hub gea...
29
T43352
31
29
20
10
0.09
25
15
T16852
Cylindrical aside hub gea...
30
T16852
32
30
20
10
0.09
25
15
T43353
Cylindrical aside hub gea...
31
T43353
33
31
25
10
0.11
25
15
T43354
Cylindrical aside hub gea...
32
T43354
34
32
25
10
0.12
25
15
T43355
Cylindrical aside hub gea...
33
T43355
35
33
25
10
0.12
25
15
T43356
Cylindrical aside hub gea...
34
T43356
36
34
25
10
0.13
25
15
T43357
Cylindrical aside hub gea...
35
T43357
37
35
25
10
0.14
25
15
T16853
Cylindrical aside hub gea...
36
T16853
38
36
25
10
0.14
25
15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성