slovenčina
English
Sprockets triplex 1 1/4"x3/4" (20 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_20b_3.prj},{NB=T14022},{NAME=Sprocket triplex 1 1/4\"x3/4\" Z23},{Z=23},{DE=248.2},{DP=233.17},{CNSORDERNO=T14022},{DM=140},{DMX=140.0},{D3=30},{A=115},{KG=28.00},{B3=91.0},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=103400023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14007
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
8
96.0
82.96
T14007
53
25
110
2.15
91.0
18.2
3.5
32
T14008
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
9
106.5
92.84
T14008
63
25
110
3.05
91.0
18.2
3.5
32
T14009
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
10
117.0
102.74
T14009
70
25
110
4.04
91.0
18.2
3.5
32
T14010
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
11
127.0
112.68
T14010
80
30
115
5.19
91.0
18.2
3.5
32
T14011
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
12
137.0
122.68
T14011
90
30
115
6.55
91.0
18.2
3.5
32
T14012
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
13
147.5
132.65
T14012
100
30
115
8.06
91.0
18.2
3.5
32
T14013
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
14
157.6
142.68
T14013
110
30
115
9.71
91.0
18.2
3.5
32
T14014
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
15
167.7
152.72
T14014
120
30
115
11.50
91.0
18.2
3.5
32
T14015
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
16
177.7
162.75
T14015
120
30
115
13.06
91.0
18.2
3.5
32
T14016
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
17
187.7
172.78
T14016
120
30
115
14.65
91.0
18.2
3.5
32
T14017
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
18
197.8
182.85
T14017
120
30
115
16.54
91.0
18.2
3.5
32
T14018
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
19
207.9
192.91
T14018
120
30
115
18.45
91.0
18.2
3.5
32
T14019
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
20
217.9
202.98
T14019
120
30
115
20.48
91.0
18.2
3.5
32
T14020
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
21
228.0
213.04
T14020
140
30
115
23.38
91.0
18.2
3.5
32
T14021
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
22
238.1
223.11
T14021
140
30
115
25.64
91.0
18.2
3.5
32
T14022
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
23
248.2
233.17
T14022
140
30
115
28.00
91.0
18.2
3.5
32
T14023
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
24
258.3
243.23
T14023
140
30
115
30.49
91.0
18.2
3.5
32
T14024
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
25
268.4
253.33
T14024
140
30
115
33.09
91.0
18.2
3.5
32
T14025
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
26
278.4
263.40
T14025
150
30
115
36.23
91.0
18.2
2.0
32
T14026
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
27
288.5
273.48
T14026
150
30
115
39.06
91.0
18.2
3.5
32
T14027
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
28
298.5
283.56
T14027
150
30
115
42.00
91.0
18.2
3.5
32
T14029
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
30
318.7
303.75
T14029
150
30
115
48.23
91.0
18.2
3.5
32
T14031
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
32
338.9
323.91
T14031
*150
30
115
54.91
91.0
18.2
3.5
32
T14033
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
34
359.1
344.10
T14033
*150
30
115
62.06
91.0
18.2
3.5
32
T14034
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
35
369.2
354.20
T14034
*150
30
115
65.80
91.0
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성