slovenčina
English
Sprockets simplex 1/2"x1/8" (081-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_081.prj},{NB=T12899},{NAME=Sprocket simplex 1/2\"x1/8\" Z22},{Z=22},{DE=95.5},{DP=89.24},{CNSORDERNO=T12899},{DM=60},{D1=12},{A=20},{KG=0.49},{B1=3.0},{C=0.8},{R3=13},{CNSORDERNO2=101341022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12894
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
8
39.5
33.18
T12894
21
8
14
0.04
3.0
0.8
13
T12895
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
9
43.4
37.13
T12895
25
8
14
0.06
3.0
0.8
13
T12896
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
10
47.4
41.10
T12896
28
8
14
0.07
3.0
0.8
13
T12897
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
11
51.4
45.07
T12897
31
8
16
0.10
3.0
0.8
13
T08200
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
12
55.4
49.07
T08200
35
8
16
0.13
3.0
0.8
13
T08201
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
13
59.4
53.06
T08201
39
8
16
0.16
3.0
0.8
13
T08202
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
14
63.4
57.07
T08202
43
8
16
0.19
3.0
0.8
13
T08203
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
15
67.4
61.09
T08203
47
8
16
0.23
3.0
0.8
13
T08204
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
16
71.4
65.10
T08204
50
10
18
0.29
3.0
0.8
13
T08205
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
17
75.4
69.11
T08205
50
10
18
0.30
3.0
0.8
13
T08206
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
18
79.4
73.14
T08206
50
10
18
0.31
3.0
0.8
13
T08207
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
19
83.5
77.16
T08207
50
10
18
0.32
3.0
0.8
13
T08208
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
20
87.5
81.19
T08208
50
10
18
0.33
3.0
0.8
13
T12898
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
21
91.5
85.22
T12898
60
12
20
0.48
3.0
0.8
13
T12899
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
22
95.5
89.24
T12899
60
12
20
0.49
3.0
0.8
13
T12900
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
23
99.6
93.27
T12900
60
12
20
0.51
3.0
0.8
13
T08209
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
24
103.6
97.29
T08209
60
12
20
0.52
3.0
0.8
13
T12901
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
25
107.6
101.33
T12901
60
12
20
0.53
3.0
0.8
13
T12902
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
26
111.7
105.36
T12902
70
16
20
0.67
3.0
0.8
13
T12903
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
27
115.7
109.40
T12903
70
16
20
0.69
3.0
0.8
13
T12904
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
28
119.7
113.42
T12904
70
16
20
0.70
3.0
0.8
13
T12905
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
29
123.8
117.46
T12905
70
16
20
0.72
3.0
0.8
13
T12906
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
30
127.8
121.50
T12906
70
16
20
0.74
3.0
0.8
13
T12908
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
32
135.9
129.56
T12908
70
16
20
0.77
3.0
0.8
13
T12910
Sprocket simplex 1/2"x1/8...
34
143.9
137.64
T12910
70
16
20
0.81
3.0
0.8
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성