slovenčina
English
Sprockets duplex 1 1/4"x3/4" (20 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_20b_2.prj},{NB=T13991},{NAME=Sprocket duplex 1 1/4\"x3/4\" Z25},{Z=25},{DE=268.4},{DP=253.33},{CNSORDERNO=T13991},{DM=140},{DMX=140.0},{D2=30},{A=80},{KG=21.36},{B2=55},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=102400025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13974
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
8
96.0
82.96
T13974
53
20
75
1.58
55
18.2
3.5
32
T13975
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
9
106.5
92.84
T13975
63
20
75
2.19
55
18.2
3.5
32
T13976
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
10
117.0
102.74
T13976
70
20
75
2.85
55
18.2
2.0
32
T13977
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
11
127.0
112.68
T13977
80
25
80
3.72
55
18.2
3.5
32
T13978
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
12
137.0
122.68
T13978
90
25
80
4.66
55
18.2
3.5
32
T13979
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
13
147.5
132.65
T13979
100
25
80
5.70
55
18.2
3.5
32
T13980
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
14
157.6
142.68
T13980
110
25
80
6.84
55
18.2
3.5
32
T13981
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
15
167.7
152.72
T13981
120
25
80
8.08
55
18.2
3.5
32
T13982
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
16
177.7
162.75
T13982
120
30
80
8.90
55
18.2
3.5
32
T13983
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
17
187.7
172.78
T13983
120
30
80
9.92
55
18.2
3.5
32
T13984
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
18
197.8
182.85
T13984
120
30
80
11.00
55
18.2
3.5
32
T13985
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
19
207.9
192.91
T13985
120
30
80
12.16
55
18.2
3.5
32
T13986
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
20
217.9
202.98
T13986
120
30
80
13.38
55
18.2
3.5
32
T13987
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
21
228.0
213.04
T13987
140
30
80
15.49
55
18.2
3.5
32
T13988
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
22
238.1
223.11
T13988
140
30
80
16.86
55
18.2
3.5
32
T13989
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
23
248.2
233.17
T13989
140
30
80
18.29
55
18.2
3.5
32
T13990
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
24
258.3
243.23
T13990
140
30
80
19.79
55
18.2
3.5
32
T13991
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
25
268.4
253.33
T13991
140
30
80
21.36
55
18.2
3.5
32
T13992
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
26
278.4
263.40
T13992
150
30
80
23.45
55
18.2
3.5
32
T13993
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
27
288.5
273.48
T13993
150
30
80
25.15
55
18.2
3.5
32
T13994
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
28
298.5
283.56
T13994
150
30
80
26.93
55
18.2
3.5
32
T13995
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
29
308.6
293.65
T13995
150
30
80
28.77
55
18.2
3.5
32
T13996
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
30
318.7
303.75
T13996
150
30
80
30.69
55
18.2
3.5
32
T13997
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
31
328.8
313.85
T13997
*150
30
80
32.67
55
18.2
3.5
32
T13998
Sprocket duplex 1 1/4"x3/...
32
338.9
323.91
T13998
*150
30
80
34.72
55
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성