slovenčina
English
Sprockets duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_06b_2.prj},{NB=T13733},{NAME=Sprocket duplex 3/8\"x7/32\" Z27},{Z=27},{DE=85.7},{DP=82.04},{CNSORDERNO=T13733},{DM=70},{DMX=70.0},{D2=16},{A=30},{KG=0.94},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=102330027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13714
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
8
28.6
24.89
T13714
15
8
25
0.04
15.4
5.2
1
10
T13715
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
9
31.5
27.85
T13715
18
8
25
0.05
15.4
5.2
1
10
T13716
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
10
34.5
30.82
T13716
20
8
25
0.07
15.4
5.2
1
10
T13717
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
11
37.5
33.80
T13717
22
10
30
0.10
15.4
5.2
1
10
T13718
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
12
40.5
36.80
T13718
25
10
30
0.13
15.4
5.2
1
10
T13719
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
13
43.5
39.80
T13719
28
10
30
0.16
15.4
5.2
1
10
T13720
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
14
46.5
42.80
T13720
31
10
30
0.20
15.4
5.2
1
10
T13721
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
15
49.5
45.81
T13721
34
10
30
0.24
15.4
5.2
1
10
T13722
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
16
52.5
48.82
T13722
37
12
30
0.27
15.4
5.2
1
10
T13723
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
17
55.5
51.83
T13723
40
12
30
0.32
15.4
5.2
1
10
T13724
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
18
58.6
54.85
T13724
43
12
30
0.38
15.4
5.2
1
10
T13725
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
19
61.6
57.87
T13725
46
12
30
0.42
15.4
5.2
1
10
T13726
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
20
64.6
60.89
T13726
49
12
30
0.48
15.4
5.2
1
10
T13727
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
21
67.6
63.91
T13727
52
16
30
0.52
15.4
5.2
1
10
T13728
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
22
70.6
66.93
T13728
55
16
30
0.58
15.4
5.2
1
10
T13729
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
23
73.7
69.95
T13729
58
16
30
0.64
15.4
5.2
1
10
T13730
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
24
76.7
72.97
T13730
61
16
30
0.71
15.4
5.2
1
10
T13731
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
25
79.7
76.00
T13731
64
16
30
0.79
15.4
5.2
1
10
T13732
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
26
82.7
79.02
T13732
67
16
30
0.87
15.4
5.2
1
10
T13733
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
27
85.7
82.04
T13733
70
16
30
0.94
15.4
5.2
1
10
T13734
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
28
88.8
85.07
T13734
73
16
30
1.03
15.4
5.2
1
10
T13735
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
29
91.8
88.09
T13735
76
16
30
1.11
15.4
5.2
1
10
T13736
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
30
94.8
91.12
T13736
79
16
30
1.20
15.4
5.2
1
10
T13737
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
31
97.9
94.15
T13737
80
16
30
1.27
15.4
5.2
1
10
T13738
Sprocket duplex 3/8"x7/32...
32
100.9
97.17
T13738
80
16
30
1.32
15.4
5.2
1
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성