slovenčina
English
Plate wheels simplex 2"x1 1/4" (32 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_32b_1.prj},{NB=555391},{NAME=Plate wheel simplex 2\"x1 1/4\" Z22},{Z=22},{DE=379.0},{DP=356.98},{CNSORDERNO=555391},{D1=40},{KG=20.80},{B1=29.4},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=201460022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555377
Plate wheel simplex 2"x1 ...
8
152.0
132.74
555377
25
2.27
29.4
6
51
555378
Plate wheel simplex 2"x1 ...
9
168.0
148.54
555378
25
2.99
29.4
6
51
555379
Plate wheel simplex 2"x1 ...
10
184.0
164.39
555379
25
3.81
29.4
6
51
555380
Plate wheel simplex 2"x1 ...
11
200.0
180.31
555380
30
4.67
29.4
6
51
555381
Plate wheel simplex 2"x1 ...
12
216.0
196.29
555381
30
5.67
29.4
6
51
555382
Plate wheel simplex 2"x1 ...
13
235.0
212.29
555382
30
6.77
29.4
6
51
555383
Plate wheel simplex 2"x1 ...
14
251.0
228.29
555383
30
7.97
29.4
6
51
555384
Plate wheel simplex 2"x1 ...
15
267.0
244.30
555384
30
9.26
29.4
6
51
555385
Plate wheel simplex 2"x1 ...
16
283.0
260.40
555385
30
10.64
29.4
6
51
555386
Plate wheel simplex 2"x1 ...
17
299.0
276.46
555386
30
12.12
29.4
6
51
555387
Plate wheel simplex 2"x1 ...
18
315.0
292.55
555387
30
13.69
29.4
6
51
555388
Plate wheel simplex 2"x1 ...
19
331.0
308.66
555388
30
15.36
29.4
6
51
555389
Plate wheel simplex 2"x1 ...
20
347.0
324.71
555389
40
16.99
29.4
6
51
555390
Plate wheel simplex 2"x1 ...
21
363.0
340.82
555390
40
18.85
29.4
6
51
555391
Plate wheel simplex 2"x1 ...
22
379.0
356.98
555391
40
20.80
29.4
6
51
555392
Plate wheel simplex 2"x1 ...
23
396.0
373.08
555392
40
22.85
29.4
6
51
555393
Plate wheel simplex 2"x1 ...
24
412.0
389.18
555393
40
24.99
29.4
6
51
555394
Plate wheel simplex 2"x1 ...
25
428.0
405.33
555394
40
27.23
29.4
6
51
555395
Plate wheel simplex 2"x1 ...
26
444.0
421.44
555395
40
29.56
29.4
6
51
555396
Plate wheel simplex 2"x1 ...
28
476.0
453.69
555396
40
34.51
29.4
6
51
555397
Plate wheel simplex 2"x1 ...
30
508.0
486.00
555397
40
39.84
29.4
6
51
555398
Plate wheel simplex 2"x1 ...
32
541.0
518.27
555398
40
45.54
29.4
6
51
555399
Plate wheel simplex 2"x1 ...
35
589.0
566.71
555399
40
54.81
29.4
6
51
555400
Plate wheel simplex 2"x1 ...
38
638.0
615.16
555400
40
64.93
29.4
6
51
555401
Plate wheel simplex 2"x1 ...
40
670.0
647.47
555401
40
72.16
29.4
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성