slovenčina
English
Plate wheels duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_10b_2.prj},{NB=T14716},{NAME=Plate wheel duplex 5/8\"x3/8\" Z39},{Z=39},{DE=204.2},{DP=197.29},{CNSORDERNO=T14716},{D2=20},{KG=5.56},{B2=26},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=202350039}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14685
Plate wheel duplex 5/8"x3...
8
48.4
41.48
T14685
10
0.15
26
9
1.6
16
T14686
Plate wheel duplex 5/8"x3...
9
53.3
46.42
T14686
10
0.21
26
9
1.6
16
555864
Plate wheel duplex 5/8"x3...
10
58.3
51.37
555864
10
0.27
26
9
1.6
16
T14688
Plate wheel duplex 5/8"x3...
11
63.2
56.34
T14688
10
0.34
26
9
1.6
16
T14689
Plate wheel duplex 5/8"x3...
12
68.2
61.34
T14689
10
0.42
26
9
1.6
16
T14690
Plate wheel duplex 5/8"x3...
13
73.2
66.32
T14690
10
0.51
26
9
1.6
16
T14691
Plate wheel duplex 5/8"x3...
14
78.2
71.34
T14691
10
0.60
26
9
1.6
16
T14692
Plate wheel duplex 5/8"x3...
15
83.2
76.36
T14692
12
0.70
26
9
1.6
16
T14693
Plate wheel duplex 5/8"x3...
16
88.3
81.37
T14693
12
0.82
26
9
1.6
16
T14694
Plate wheel duplex 5/8"x3...
17
93.3
86.39
T14694
12
0.94
26
9
1.6
16
T14695
Plate wheel duplex 5/8"x3...
18
98.3
91.42
T14695
12
1.06
26
9
1.6
16
T14696
Plate wheel duplex 5/8"x3...
19
103.3
96.45
T14696
12
1.20
26
9
1.6
16
T14697
Plate wheel duplex 5/8"x3...
20
108.4
101.49
T14697
12
1.34
26
9
1.6
16
T18425
Plate wheel duplex 5/8"x3...
21
113.4
106.52
T18425
16
1.48
26
9
1.6
16
T14699
Plate wheel duplex 5/8"x3...
22
118.4
111.55
T14699
16
1.64
26
9
1.6
16
T14700
Plate wheel duplex 5/8"x3...
23
123.5
116.58
T14700
16
1.80
26
9
1.6
16
T14701
Plate wheel duplex 5/8"x3...
24
128.5
121.62
T14701
16
1.98
26
9
1.6
16
T14702
Plate wheel duplex 5/8"x3...
25
133.6
126.66
T14702
16
2.17
26
9
1.6
16
T14703
Plate wheel duplex 5/8"x3...
26
138.6
131.70
T14703
20
2.33
26
9
1.6
16
T14704
Plate wheel duplex 5/8"x3...
27
143.6
136.75
T14704
20
2.53
26
9
1.6
16
T14705
Plate wheel duplex 5/8"x3...
28
148.7
141.78
T14705
20
2.74
26
9
1.6
16
T14706
Plate wheel duplex 5/8"x3...
29
153.7
146.83
T14706
20
2.96
26
9
1.6
16
T14707
Plate wheel duplex 5/8"x3...
30
158.8
151.87
T14707
20
3.18
26
9
1.6
16
T14708
Plate wheel duplex 5/8"x3...
31
163.8
156.92
T14708
20
3.41
26
9
1.6
16
T14709
Plate wheel duplex 5/8"x3...
32
168.9
161.95
T14709
20
3.66
26
9
1.6
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성