4143 - WN 4143 S GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4143.prj},{NB=4143 6.000},{J21=4143 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=3.400},{B1=11.000},{B2=85},{B3=125},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.020},{H22=1},{BLD=3},{ID12000=9041430060000},{ID12100=0},{B4=2.000},{B8=22.000},{C14=1},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=39.900},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSS-E S KI-GFO M 6 ÜBERLANG WN 4143},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 4143},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00452115},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2019-01-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041430060000.dxf},{ID10003=9041430060000.stp},{ID10004=9041430060000_prop.xml},{ID10005=A_9041430060000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4143 3.000
4143 3.000
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S KI-GFO M 3 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
3
0.500
6HX
2.700
6.000
18
112
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.011
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
4
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
4143 4.000
4143 4.000
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S KI-GFO M 4 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
4
0.700
6HX
2.100
7.500
77
112
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.014
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
4143 5.000
4143 5.000
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S KI-GFO M 5 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
5
0.800
6HX
2.700
8.500
85
125
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.014
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
4143 6.000
4143 6.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M 6 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
6
1.000
6HX
3.400
11.000
85
125
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.020
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00452115
ZYL21F4500,000h$09
4143 8.000
4143 8.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M 8 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
8
1.250
6HX
4.900
14.000
95
140
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.033
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
4143 10.000
4143 10.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M10 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
10
1.500
6HX
5.500
16.000
115
160
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.049
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
4143 12.000
4143 12.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M12 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
12
1.750
6HX
7.000
18.500
129
180
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.087
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$09
4143 16.000
4143 16.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M16 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
16
2.000
6HX
9.000
20.000
163
220
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.194
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL01202115
ZYL21G1200h$09
4143 20.000
4143 20.000
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M20 ÜBE...
GG
PM HSS-E
WN 4143
M
20
2.500
6HX
12.000
25.000
217
280
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.441
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL01602115
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성