638 - WN 17 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_638.prj},{NB=638 6.000},{J21=638 6.000},{A11=3.200},{C12=1},{B3=62},{B4=48},{B5=93},{B6=57},{B71=MIN},{C3=6},{D1=2},{D7=0.012},{E1=118},{B7=1.000},{C4=36},{D3=27},{H22=0},{A3=2},{B1=9},{BLD=2},{ID12000=9006380060000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C32=-0.010},{C33=-0.085},{D4=33.500},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH,6,0 x3,2 WN 17RN FEIN Z},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 17},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00600105f$11},{J61=ZYL01F6000f$11},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006380060000.dxf},{ID10003=9006380060000.stp},{ID10004=9006380060000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
638 6.000
638 6.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,6,0 x3,2...
GG
HSS
WN 17
BPB
3.200
ZYL
1
62
48
93
57
6
2
0.012
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.000
36
R
27
0
2
9
2
ZYL00600105f$11
ZYL01F6000f$11
638 8.000
638 8.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,8,0 x4,3...
GG
HSS
WN 17
BPB
4.300
ZYL
1
80
64
117
75
115.700
8
2
0.027
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.300
42
R
28
0
2
11
2
ZYL00800105f$11
ZYL01F8000f$11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성