5520 - DIN 1897 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_5520.prj},{NB=5520 5.310},{J21=5520 5.310},{A11=5.310},{C12=1},{B3=33},{B4=23},{B5=66},{B6=28},{B71=64.400},{C3=5.310},{D1=2},{D7=0.001},{E1=118},{B7=1.600},{C4=38},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055200053100},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=53},{C33=-0.085},{D4=22.400},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S SL-SPIBO 5,310 GU500 DIN1897RN},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 1897},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00530105f$11},{J61=ZYL01F5310f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055200053100.dxf},{ID10003=9055200053100.stp},{ID10004=9055200053100_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5520 1.000
5520 1.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,000 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.000
ZYL
1
11
5
26
6
25.600
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
20
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
5520 1.020
5520 1.020
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,020 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.020
ZYL
1
11
5
26
6
25.600
1.020
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
20
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1020$$$$
5520 1.040
5520 1.040
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,040 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.040
ZYL
1
11
5
26
6
25.600
1.040
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
20
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1040$$$$
5520 1.070
5520 1.070
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,070 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.070
ZYL
1
12
6
28
7
27.600
1.070
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
21
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1070$$$$
5520 1.090
5520 1.090
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,090 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.090
ZYL
1
12
6
28
7
27.600
1.090
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
21
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1090$$$$
5520 1.100
5520 1.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,100 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.100
ZYL
1
12
6
28
7
27.600
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
21
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
5520 1.180
5520 1.180
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,180 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.180
ZYL
1
12
6
28
7
27.600
1.180
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
21
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1180$$$$
5520 1.190
5520 1.190
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,190 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.190
ZYL
1
13
7
30
8
29.600
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1190$$$$
5520 1.200
5520 1.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,200 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.200
ZYL
1
13
7
30
8
29.600
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
5520 1.300
5520 1.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,300 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.300
ZYL
1
13
7
30
8
29.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
5520 1.320
5520 1.320
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,320 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.320
ZYL
1
13
7
30
8
29.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1320$$$$
5520 1.400
5520 1.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,400 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.400
ZYL
1
14
8
32
9
31.500
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
5520 1.500
5520 1.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,500 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.500
ZYL
1
14
8
32
9
31.500
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
5520 1.510
5520 1.510
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,510 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.510
ZYL
1
15
9
34
10
33.500
1.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
24
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1510$$$$
5520 1.590
5520 1.590
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,590 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.590
ZYL
1
15
9
34
10
33.500
1.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
24
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1590$$$$
5520 1.600
5520 1.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,600 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.600
ZYL
1
15
8
34
10
33.500
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
24
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
5520 1.610
5520 1.610
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,610 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.610
ZYL
1
15
8
34
10
33.500
1.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
24
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1610$$$$
5520 1.700
5520 1.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,700 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.700
ZYL
1
15
8
34
10
33.400
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
5520 1.780
5520 1.780
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,780 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.780
ZYL
1
16
9
36
11
35.400
1.780
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1780$$$$
5520 1.800
5520 1.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,800 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.800
ZYL
1
16
9
36
11
35.400
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
5520 1.850
5520 1.850
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,850 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.850
ZYL
1
16
9
36
11
35.400
1.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1850$$$$
5520 1.900
5520 1.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,900 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.900
ZYL
1
16
9
36
11
35.400
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
5520 1.930
5520 1.930
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,930 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.930
ZYL
1
17
10
38
12
37.400
1.930
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
26
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1930$$$$
5520 1.980
5520 1.980
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,980 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.980
ZYL
1
17
10
38
12
37.400
1.980
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
26
R
38
0
1
ZYL00780125$$$$
ZYL01R0780$$$$
5520 1.990
5520 1.990
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,990 GU5...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
1.990
ZYL
1
17
10
38
12
37.400
1.990
f11
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
26
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1990$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성