EE - EcoElectric actuators
MONDIAL - GTS
Electric Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{gts/electric_actuator/ee_asmtab.prj},{NB=I340051A0AMN(0_1:3)},{SIZE=TG 3 - 100x100},{MAT=Acciaio inox AISI 316},{VINFO=up to 100},{FINFO=up to 40000},{SCREW=40x5},{STROKE=1},{ZSTROKE=100},{RP=0},{TRANSM=A},{TERM=M},{LUBR=N},{RED=NO},{ROT=A},{REDRATIO=1:3},{REDRATIOX='1:3','1:4','1:5','1:7','1:8','1:10'},{PPATH=ee_asmtpl.prj},{A=100},{B=101},{C=60},{D=80},{E=85},{F1=5.0},{G=100},{H=M8},{I=77},{L=25},{M=25},{R1=6},{R2=2},{S=2x30°},{T=Ø30 prof. 3},{U=54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Nominal size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VINFO
Maximum linear speed
[m/min]
FINFO
Maximum axial force
[N]
VMAX
V max
[m/min]
FMAX
F max
[N]
A
Linear unit body
[mm]
B
Bearingbody flange
[mm]
C
Push rod diameter
[mm]
D
Front centering diameter
[mm]
E
Rear centering diameter
[mm]
F1
Rear centering diameter height
[mm]
F2
Locknut height
ⁿ/ₐ
F3
Locknut diameter
ⁿ/ₐ
G
Mounting hole center distance
[mm]
H
Mounting hole type
ⁿ/ₐ
I
Bearingbody height
[mm]
L
Front centering diameter height
[mm]
M
Front flange height
[mm]
N
Transmission shaft diameter
[mm]
O
[mm]
P
Body height
[mm]
R1
Round
[mm]
R2
Round
[mm]
S
Chamfer
[°]
T
Centering tilt joint diameter
[mm]
U
Tilt joint mounting hole center distance
[mm]
V
Keyway UNI 6604A
[mm]
W
Keyway lenght
[mm]
Z
Distance from edge
[mm]
I116051A0AMN
TG 1 - 60x60
Stainless steel AISI 316
Up to 60
Up to 8000
18.0
6000
60
61
40
53
50
5.0
7.0
22.0
61
M4
46
16
19
9
20
73 + Stroke
4
2
2x30°
Ø17 prof. 3
35
3
10
3.0
I232051A0AMN
TG 2 - 80x80
Stainless steel AISI 316
Up to 90
Up to 20000
18.0
13000
80
81
50
65
65
5.0
8.0
32.0
80
M6
65
16
19
18
40
130 + Stroke
4
2
2x30°
Ø20 prof. 3
40
6
20
2.0
I340051A0AMN
TG 3 - 100x100
Stainless steel AISI 316
Up to 100
Up to 40000
18.0
18000
100
101
60
80
85
5.0
6.0
45.0
100
M8
77
25
25
25
50
154 + Stroke
6
2
2x30°
Ø30 prof. 3
54
8
32
7.0
I450101A0AMN
TG 4 - 120x120
Stainless steel AISI 316
Up to 80
Up to 65000
25.0
50000
120
122
80
9
100
5.0
5.0
52.0
116
M10
89
25
35
30
51
171 + Stroke
6
2
2x30°
Ø40 prof. 4
65
8
40
6.0
I563101A0AMN
TG 5 - 160x160
Stainless steel AISI 316
Up to 70
Up to 90000
18.0
60000
160
165
100
130
130
7.0
3.0
65.0
156
M12
118
40
60
38
56
189 + Stroke
10
2
2x30°
Ø50 prof. 5
80
10
40
10.0
I680201A0AMN
TG 6 - 200x200
Stainless steel AISI 316
Up to 25
Up to 130000
25.0
130000
200
205
120
160
170
7.5
7.5
98.0
195
M16
213
40
60
50
70
287 + Stroke
10
2
2x30°
Ø60 prof. 7
100
14
40
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성