카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Back shell with groove for heatshrinkable shapes
GIMOTA
Circularconnectors
Backshell
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/backshell/bsh_backshells_heatshrink.prj},{NB=BSH20-xx},{COMPANY=GIMOTA},{IDNR=},{SIZE=20},{L1=35},{L8=9.0},{D1=32},{D4=27.0},{N1=1 1/8\"-18UNEF},{L2=0.0},{L3=23},{NDMN1=1.1250},{L4=16.5},{L5=14.0},{L6=0.0},{L7=0},{L9=3.5},{L10=8},{H1=15.5},{D2=31.0},{D3=31.0},{D5=24.0},{D6=23},{D7=19.0},{W1=0.5x45°},{W11=45},{W2=0.5x45°},{W22=45},{W3=0},{W4=0.2x45°},{W42=45},{AT=88},{ANO=BSH20-xx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
N1
Thread
ⁿ/ₐ
BSH10-xx
GIMOTA
BSH10-xx
10
31
8.0
20
19.0
5/8"-24UNEF
BSH14-xx
GIMOTA
BSH14-xx
14
31
8.0
24
19.0
3/4"-20UNEF
BSH16-xx
GIMOTA
BSH16-xx
16
33
8.0
27
22.0
7/8"-20UNEF
BSH18-xx
GIMOTA
BSH18-xx
18
35
8.0
30
24.0
1"-20UNEF
BSH20-xx
GIMOTA
BSH20-xx
20
35
9.0
32
27.0
1 1/8"-18UNEF
BSH22-xx
GIMOTA
BSH22-xx
22
38
9.5
37
29.5
1 1/4"-18UNEF
BSH24-xx
GIMOTA
BSH24-xx
24
35
9.5
40
38.0
1 3/8"-18UNEF
BSH28-xx
GIMOTA
BSH28-xx
28
38
9.5
46
43.0
1 5/8"-18UNEF
BSH32-xx
GIMOTA
BSH32-xx
32
40
11.5
52
48.0
1 7/8"-16UN
BSH36-xx
GIMOTA
BSH36-xx
36
45
11.5
58
48.0
2 1/16"-16UN
BSH40-xx
GIMOTA
BSH40-xx
40
45
11.5
64
58.0
2 5/16"-16UN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성