카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
Kit FR to connect the Series GB gearbox
GETOtec
Linearmodule
Spindle axes
Serie 5ES-BS Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/spindelachsen/5es_zubehoer/kit_collegamento_riduttore_fr_asmtab.prj},{NB=FR-5E-50},{MOD=FR-5E-50},{SIZE=50},{E1=48},{E2=43},{S=6},{BCD=34},{A=4.500},{D1=10.000},{D2=26.000},{T1=10.000},{T2=10.000},{P=85},{V1=4},{INT1A=32.000},{INT1B=37.000},{V2=4},{INT2=34},{LAMA=7.500},{LAMAPROF=8},{L=13},{D5=10},{D6=20},{V3=5.000},{HV3=2.500},{SP=0.500},{DIST=26},{D3=26.000},{D4=37.000},{DIS=1.000},{CH=2.000},{ANG=45},{LV1=14},{LV2=8},{PPATH=kit_collegamento_riduttore_fr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
SIZE
Size
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
BCD
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
P
ⁿ/ₐ
FR-5E-50
FR-5E-50
50
48
43
6
34
4.500
10.000
26.000
10.000
10.000
85
FR-5E-65
FR-5E-65
65
63
60
7
52
5.500
14.000
40.000
11.000
11.000
140
FR-5E-80
FR-5E-80
80
80
80
11
70
6.500
20.000
60.000
17.000
4.000
325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성