Gems Sensors RFS - Gems Sensors RFS
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/rfs_asmtab.prj},{NB=180396},{PN=180396},{IP=115 VAC},{SR=5.0 to 30.0},{LR=-},{PS=.75˝},{BM=Brass},{PDL=1.063},{PDC=0.907},{L1=1.970},{E=1.350},{H=1.680},{PPATH=rfs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
IP
Input Power
ⁿ/ₐ
SR
Standard Range
ⁿ/ₐ
LR
Low Range
ⁿ/ₐ
PS
Port Size NPT
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
PDL
Plane Distance Lens
ⁿ/ₐ
PDC
Plane Distance Cover
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
155425
155425
24 VDC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
.25˝
Polypropylene
0.800
0.560
1.530
1.050
1.130
155876
155876
115 VAC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
.25˝
Polypropylene
0.800
0.560
1.530
1.050
1.130
155485
155485
24 VDC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Polypropylene
0.870
0.500
1.530
1.170
1.130
155886
155886
115 VAC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Polypropylene
0.870
0.500
1.530
1.170
1.130
156265
156265
24 VDC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
.25˝
Brass
0.800
0.560
1.510
1.050
1.670
156266
156266
115 VAC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
.25˝
Brass
0.800
0.560
1.510
1.050
1.670
156268
156268
24 VDC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Brass
0.870
0.500
1.510
1.170
1.670
156269
156269
115 VAC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Brass
0.870
0.500
1.510
1.170
1.670
180395
180395
24 VDC
5.0 to 30.0
-
.75˝
Brass
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
180396
180396
115 VAC
5.0 to 30.0
-
.75˝
Brass
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
181688
181688
24 VDC
8.0 to 60.0
-
1.00˝
Brass
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
181689
181689
115 VAC
8.0 to 60.0
-
1.00˝
Brass
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
165073
165073
24 VDC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
9/16-18**
Stainless Steel
0.800
0.560
1.510
1.050
1.680
165074
165074
115 VAC
0.5 to 5.0
0.1 to 1.0
9/16-18**
Stainless Steel
0.800
0.560
1.510
1.050
1.680
165077
165077
24 VDC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Stainless Steel
0.870
0.490
1.510
1.170
1.680
165078
165078
115 VAC
4.0 to 20.0
1.5 to 12.0
.50˝
Stainless Steel
0.870
0.490
1.510
1.170
1.680
181691
181691
24 VDC
5.0 to 30.0
-
.75˝
Stainless Steel
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
181692
181692
115 VAC
5.0 to 30.0
-
.75˝
Stainless Steel
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
181693
181693
24 VDC
8.0 to 60.0
-
1.00˝
Stainless Steel
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
181694
181694
115 VAC
8.0 to 60.0
-
1.00˝
Stainless Steel
1.063
0.907
1.970
1.350
1.680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS200 - FS 200 Series
Gems Sensors
21.05.2020
Gems Sensors RFO - Gems Sensors RFO
Gems Sensors
03.06.2020
L07 Series Manual Valves - Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성