피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 445 - Levelling feet with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 445 Leveling Feet, Plastic / Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn445/gn445_bg_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit 2 Befestigungsbohrungen GN 445-60-M16-168-BG (0)},{PARTNUMBER=GN 445-60-M16-168-BG},{NORMNR=GN 445},{WINKEL=0},{FORM=BG},{D1=60},{D2=M16},{D2X=16},{L1=168},{B=96.5},{D3=8.5},{K1=50},{K2=18},{L2=30},{L3=14},{L4=21},{SW=16},{KUDU=14},{STB=14},{WEIGHT=0.32240},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{I=18.650},{PPATH=gn445_bg_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
STB
Static load in kN (see information)
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M8-43-BG
60
M8
43
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.09510
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M8-68-BG
60
M8
68
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.10220
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M10-43-BG
60
M10
43
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.10640
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M10-68-BG
60
M10
68
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.11940
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M10-98-BG
60
M10
98
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.13240
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M12-43-BG
60
M12
43
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.12140
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M12-68-BG
60
M12
68
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.13740
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M12-98-BG
60
M12
98
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.15840
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M14-68-BG
60
M14
68
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.15590
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M14-98-BG
60
M14
98
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.18540
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M14-148-BG
60
M14
148
96.5
8.5
50
18
30
14
21
14
14
14
0.23320
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M16-68-BG
60
M16
68
96.5
8.5
50
18
30
14
21
16
14
14
0.19340
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M16-108-BG
60
M16
108
96.5
8.5
50
18
30
14
21
16
14
14
0.24640
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M16-148-BG
60
M16
148
96.5
8.5
50
18
30
14
21
16
14
14
0.29740
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-60-M16-168-BG
60
M16
168
96.5
8.5
50
18
30
14
21
16
14
14
0.32240
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M8-43-BG
80
M8
43
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
14
0.12910
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M8-68-BG
80
M8
68
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
14
0.13620
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M10-43-BG
80
M10
43
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.14040
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M10-68-BG
80
M10
68
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.15340
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M10-98-BG
80
M10
98
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.16600
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M12-43-BG
80
M12
43
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.15540
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M12-68-BG
80
M12
68
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.17140
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M12-98-BG
80
M12
98
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.19240
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M14-68-BG
80
M14
68
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.18990
73269098
YES
Levelling foot with two f...
GN 445-80-M14-98-BG
80
M14
98
130.0
10.5
70
25
31
14
22
14
14
16
0.21940
73269098
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성