카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 37 - Machine feet with central fastening hole, Type A, without rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 37 Machine Feet, Steel, with Central Fastening Hole
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn37/gn37_a_asmtab.prj},{NB=Maschinenfuss GN 37-100-M24x2-70-A},{PARTNUMBER=GN 37-100-M24x2-70-A},{NORMNR=GN 37},{D1=100},{D2=M24x2},{D2X=24.000},{P=2.000},{L1=70},{D3=11.0},{L2=30.0},{L3=17.5},{SW1=19},{SW2=19},{SB=50},{WEIGHT=0.66400},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn37_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
H13
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Machine foot GN 37-80-M20...
GN 37-80-M20x1,5-60-A
80
M20x1,5
60
9.0
27.5
15.0
16
16
40
0.40500
84879059
YES
Machine foot GN 37-100-M2...
GN 37-100-M24x2-70-A
100
M24x2
70
11.0
30.0
17.5
19
19
50
0.66400
84879059
YES
Machine foot GN 37-125-M3...
GN 37-125-M30x2-90-A
125
M30x2
90
13.5
38.0
21.0
24
24
80
1.28800
84879059
YES
Machine foot GN 37-160-M3...
GN 37-160-M36x2-110-A
160
M36x2
110
17.5
45.0
27.0
30
30
120
2.45600
84879059
YES
Machine foot GN 37-200-M4...
GN 37-200-M42x2-125-A
200
M42x2
125
22.0
55.0
33.0
36
36
150
4.37500
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성