카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 7979 - Dowel Pins, Steel, with Internal Thread
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 7979 Dowel Pins with Internal Thread
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din7979/din7979.prj},{NB=Zylinderstift DIN 7979-D-10-50-ST},{PARTNUMBER=DIN 7979-D-10-50-ST},{NORMNR=DIN 7979},{D1=10},{L1=50},{D2=M6},{D2X=6},{CHAM=0.400},{LX=2.500},{D3=6.4},{L2=3.0},{L3=1.2},{L4=1.2},{R=10},{T=10},{VE=5},{FORM=gehärtet},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0284},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
m6
[mm]
L1
js15
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
VE
Packaging units
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Dowel Pin DIN 7979-D-6-20...
DIN 7979-D-6-20-ST
6
20
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0038
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-24...
DIN 7979-D-6-24-ST
6
24
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0047
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-28...
DIN 7979-D-6-28-ST
6
28
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0056
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-32...
DIN 7979-D-6-32-ST
6
32
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0065
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-36...
DIN 7979-D-6-36-ST
6
36
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0074
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-40...
DIN 7979-D-6-40-ST
6
40
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0083
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-45...
DIN 7979-D-6-45-ST
6
45
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0094
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-50...
DIN 7979-D-6-50-ST
6
50
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0105
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-55...
DIN 7979-D-6-55-ST
6
55
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0116
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-6-60...
DIN 7979-D-6-60-ST
6
60
M4
4.3
2.1
0.8
1.0
6
6
10
0.0127
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-20...
DIN 7979-D-8-20-ST
8
20
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0067
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-24...
DIN 7979-D-8-24-ST
8
24
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0080
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-28...
DIN 7979-D-8-28-ST
8
28
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0098
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-32...
DIN 7979-D-8-32-ST
8
32
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0103
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-36...
DIN 7979-D-8-36-ST
8
36
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0130
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-40...
DIN 7979-D-8-40-ST
8
40
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0135
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-45...
DIN 7979-D-8-45-ST
8
45
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0165
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-50...
DIN 7979-D-8-50-ST
8
50
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0185
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-55...
DIN 7979-D-8-55-ST
8
55
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0205
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-60...
DIN 7979-D-8-60-ST
8
60
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0215
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-8-70...
DIN 7979-D-8-70-ST
8
70
M5
5.3
2.6
1.0
1.2
8
8
10
0.0264
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-10-2...
DIN 7979-D-10-20-ST
10
20
M6
6.4
3.0
1.2
1.2
10
10
5
0.0097
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-10-2...
DIN 7979-D-10-24-ST
10
24
M6
6.4
3.0
1.2
1.2
10
10
5
0.0122
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-10-2...
DIN 7979-D-10-28-ST
10
28
M6
6.4
3.0
1.2
1.2
10
10
5
0.0147
73181900
YES
Dowel Pin DIN 7979-D-10-3...
DIN 7979-D-10-32-ST
10
32
M6
6.4
3.0
1.2
1.2
10
10
5
0.0174
73181900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성