카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6321 B - Workholding bolts / Headed dowels, Type B, Locating bolt cylindrical
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 6321 Workholding Bolts / Headed Dowels, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din6321/din_6321_b.prj},{NB=Aufnahmebolzen DIN 6321-12-10-B},{PARTNUMBER=DIN 6321-12-10-B},{NORMNR=DIN 6321},{D1=12},{H1=10},{D2=6},{H2=6},{L=9},{VER=5},{QR1=2.8},{QCH1=0.300},{QCHR2=0.400},{WEIGHT=0.0100},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
g6
[mm]
H1
±0.1
[mm]
D2
n6
[mm]
H2
[mm]
L
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-6-7-B
6
7
4
4
6
0.0020
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-6-12-B
6
12
4
4
6
0.0030
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-8-10-B
8
10
6
6
9
0.0050
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-8-16-B
8
16
6
6
9
0.0070
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-10-10-B
10
10
6
6
9
0.0070
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-10-18-B
10
18
6
6
9
0.0120
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-12-10-B
12
10
6
6
9
0.0100
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-12-18-B
12
18
6
6
9
0.0170
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-16-13-B
16
13
8
8
12
0.0220
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-16-22-B
16
22
8
8
12
0.0360
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-20-15-B
20
15
12
9
18
0.0470
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-20-25-B
20
25
12
9
18
0.0720
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-25-15-B
25
15
12
9
18
0.0660
73269098
YES
Workholding bolt DIN 6321...
DIN 6321-25-25-B
25
25
12
9
18
0.1050
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성