카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6320 - Feet
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 6320 Feet, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din6320/din6320.prj},{NB=Fuss DIN 6320-20-M10},{PARTNUMBER=DIN 6320-20-M10},{NORMNR=DIN 6320},{H=20},{D1=M10},{D1NDM=10},{D2=13},{E=19.6},{L=16},{S=17},{WS=Stahl},{LGW=10.800},{D1X=8.000},{D2X=7.700},{WEIGHT=0.0420},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E
min.
[mm]
L
Length
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Foot DIN 6320-10-M6
DIN 6320-10-M6
10
M6
8
11.5
11
10
0.0080
84879059
YES
Foot DIN 6320-15-M8
DIN 6320-15-M8
15
M8
10
15.0
13
13
0.0180
84879059
YES
Foot DIN 6320-20-M6
DIN 6320-20-M6
20
M6
6
11.5
11
10
0.0150
84879059
YES
Foot DIN 6320-20-M10
DIN 6320-20-M10
20
M10
13
19.6
16
17
0.0420
84879059
YES
Foot DIN 6320-25-M12
DIN 6320-25-M12
25
M12
15
21.9
20
19
0.0685
84879059
YES
Foot DIN 6320-30-M8
DIN 6320-30-M8
30
M8
9
15.0
13
13
0.0350
84879059
YES
Foot DIN 6320-40-M10
DIN 6320-40-M10
40
M10
13
19.6
16
17
0.0800
84879059
YES
Foot DIN 6320-50-M12
DIN 6320-50-M12
50
M12
15
21.9
20
19
0.1300
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성