카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6331 - Hexagon nuts
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN 6331 Hex Nuts with Collar, Steel, Blackened
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din6331/din6331.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 6331-M14},{PARTNUMBER=DIN 6331-M14},{NORMNR=DIN 6331},{D1=M14},{D1G=14},{D2=28},{A=4.0},{E=24.6},{M=21},{SW=22},{D1K=11.835},{WEIGHT=0.0510},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
A
[mm]
E
min.
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hexagon nut DIN 6331-M6
DIN 6331-M6
M6
14
3.0
11.5
9
10
0.0050
73181692
YES
Hexagon nut DIN 6331-M8
DIN 6331-M8
M8
18
3.5
14.4
12
13
0.0120
73181692
YES
Hexagon nut DIN 6331-M10
DIN 6331-M10
M10
22
4.0
17.8
15
16
0.0200
73181692
YES
Hexagon nut DIN 6331-M12
DIN 6331-M12
M12
25
4.0
20.0
18
18
0.0320
73181692
YES
Hexagon nut DIN 6331-M14
DIN 6331-M14
M14
28
4.0
24.6
21
22
0.0510
73181699
YES
Hexagon nut DIN 6331-M16
DIN 6331-M16
M16
31
5.0
26.8
24
24
0.0640
73181699
YES
Hexagon nut DIN 6331-M20
DIN 6331-M20
M20
37
6.0
33.5
30
30
0.1200
73181699
YES
Hexagon nut DIN 6331-M24
DIN 6331-M24
M24
45
6.0
40.0
36
36
0.2200
73181699
YES
Hexagon nut DIN 6331-M30
DIN 6331-M30
M30
58
8.0
51.3
45
46
0.4600
73181699
YES
Hexagon nut DIN 6331-M36
DIN 6331-M36
M36
68
10.0
61.3
54
55
0.7800
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성