카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 611 L - Spring plungers, Type L standard spring load
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 611 Spring Plungers, Long Version
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn611/gn611_l_asmtab.prj},{NB=Federndes Druckstueck GN 611-M16-20-L (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 611-M16-20-L},{NORMNR=GN 611},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=L},{D1=M16},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{W=20},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=58},{L2=35},{SW=6},{FEDERDRUCKA=4},{FEDERDRUCKE=23},{ARTIKELNUMMER=GN 611.5-M 16},{PPATH=gn611_l_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0550},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
W
Spring compression
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
Internalhexagon
[mm]
FEDERDRUCKA
~ (standard) initial
[N]
FEDERDRUCKE
~ (standard) end
[N]
ARTIKELNUMMER
Code-No. Screw driver
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring plunger GN 611-M10...
GN 611-M10-8-L
L
M10
8
4.0
7.8
35
25
3
6
16
GN 611.5-M 10
0.0100
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M12...
GN 611-M12-10-L
L
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
4
18
GN 611.5-M 12
0.0220
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-10-L
L
M16
10
8.0
13.4
48
35
6
7
24
GN 611.5-M 16
0.0420
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-15-L
L
M16
15
8.0
13.4
58
35
6
9
33
GN 611.5-M 16
0.0510
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-20-L
L
M16
20
8.0
13.4
58
35
6
4
23
GN 611.5-M 16
0.0550
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-25-L
L
M16
25
8.0
13.4
98
35
6
13
41
GN 611.5-M 16
0.0780
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-30-L
L
M16
30
8.0
13.4
98
35
6
13
47
GN 611.5-M 16
0.0800
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-40-L
L
M16
40
8.0
13.4
148
35
6
13
63
GN 611.5-M 16
0.1210
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M16...
GN 611-M16-50-L
L
M16
50
8.0
13.4
148
35
6
7
43
GN 611.5-M 16
0.1270
73181900
YES
Spring plunger GN 611-M24...
GN 611-M24-15-L
L
M24
15
10.0
19.6
60
45
8
14
87
GN 611.5-M 24
0.1150
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성