카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 876.1 - Threaded flanges, for swing clamps GN 876
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 876.1
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn876_1/gn876_1.prj},{NB=Gewindeflansch GN 876.1-ST-M50x1,5-45},{PARTNUMBER=GN 876.1-ST-M50x1,5-45},{NORMNR=GN 876.1},{GROESSE=32},{D1=M50x1,5},{D1X=50},{D=5.5},{HH=6.4},{M=45},{D2=6.6},{H=12},{L=60},{WEIGHT=0.1304},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
for swing clamps Size
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
L
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded flange GN 876.1-...
GN 876.1-ST-M40x1,5-37
25
M40x1,5
37
5.4
9
50
0.0735
73269098
YES
Threaded flange GN 876.1-...
GN 876.1-ST-M50x1,5-45
32
M50x1,5
45
6.6
12
60
0.1304
73269098
YES
Threaded flange GN 876.1-...
GN 876.1-ST-M55x1,5-50
40
M55x1,5
50
6.6
12
65
0.1528
73269098
YES
Threaded flange GN 876.1-...
GN 876.1-ST-M65x1,5-58
50
M65x1,5
58
9.0
15
75
0.2167
73269098
YES
Threaded flange GN 876.1-...
GN 876.1-ST-M80x1,5-70
63
M80x1,5
70
9.0
15
88
0.2657
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성