카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6336 - Star knobs Cast iron, zinc plated, blue passivated, Type E, with threaded blind bore
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
DIN 6336
DIN 6336 GG
DIN 6336 GG E ZB
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/din6336/din6336_g/din6336_gg_e_zb/din6336_gg_e_zb.prj},{NB=Sterngriff DIN 6336-GG-50-M10-E-ZB},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-M10-E-ZB},{NORMNR=DIN 6336},{D1=50},{D2=M10},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{T1=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.1490},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
T1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob DIN 6336-GG-32-...
DIN 6336-GG-32-M6-E-ZB
32
M6
12
20
9
12
0.0340
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-40-...
DIN 6336-GG-40-M8-E-ZB
40
M8
14
25
12
15
0.0690
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-50-...
DIN 6336-GG-50-M8-E-ZB
50
M8
18
32
15
18
0.1520
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-50-...
DIN 6336-GG-50-M10-E-ZB
50
M10
18
32
15
18
0.1490
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-63-...
DIN 6336-GG-63-M10-E-ZB
63
M10
20
40
19
22
0.2800
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-63-...
DIN 6336-GG-63-M12-E-ZB
63
M12
20
40
19
22
0.2400
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-80-...
DIN 6336-GG-80-M12-E-ZB
80
M12
25
50
23
28
0.5500
73181692
YES
Star knob DIN 6336-GG-80-...
DIN 6336-GG-80-M16-E-ZB
80
M16
25
50
23
28
0.5642
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성