카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6337 - Ball levers, straight lever with plain bore (type K)
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6337
DIN 6337 G
DIN 6337 G B
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6337/din6337_g/din6337_g_b/din6337_g_b.prj},{NB=Kugelgriff DIN 6337-80-B10-K},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-B10-K},{NORMNR=DIN 6337},{L1=80},{D2=B10},{D2X=10},{B=14.5},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H=40},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.0530},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
H7 Bore
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball lever DIN 6337-63-B8...
DIN 6337-63-B8-K
63
B8
12.0
16
12.5
20
8
0.0320
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-80-B1...
DIN 6337-80-B10-K
80
B10
14.5
20
16.0
20
9
0.0530
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-100-B...
DIN 6337-100-B12-K
100
B12
18.5
25
20.0
25
11
0.1000
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-125-B...
DIN 6337-125-B16-K
125
B16
24.0
32
25.0
32
15
0.2160
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-160-B...
DIN 6337-160-B20-K
160
B20
30.0
40
31.0
40
18
0.4150
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성