카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 211 - Control lever with square
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 211
GN 211 V
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn211/gn211_v/gn211_v.prj},{NB=Schalthebel GN 211-55-V14},{PARTNUMBER=GN 211-55-V14},{NORMNR=GN 211},{D1=55},{D2=V14},{D2Y=14},{D3=10},{D4=25},{H1=18},{H2=5},{H3=52},{L=96},{ABS1=3.000},{ABS2=123.000},{ABS3=23.000},{B=5.000},{T=2.300},{WEIGHT=0.3210},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Square
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Control lever GN 211-50-V...
GN 211-50-V12
50
V10
8
20
17
5
45
82
0.2380
84879059
YES
Control lever GN 211-55-V...
GN 211-55-V14
55
V14
10
25
18
5
52
96
0.3210
84879059
YES
Control lever GN 211-65-V...
GN 211-65-V16
65
V16
12
30
20
5
60
110
0.5090
84879059
YES
Control lever GN 211-80-V...
GN 211-80-V20
80
V20
14
35
24
6
74
138
0.9280
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성