카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 9053.6 - Clamping plates for position indicators GN 9053 / GN 9153
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Accessory
GN 9053.6
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/zubehoer/gn9053_6/gn_9053_6.prj},{NB=Klemmplatte GN 9053.6-48-B14},{PARTNUMBER=GN 9053.6-48-B14},{NORMNR=GN 9053.6},{WERKSTOFF=ZD - Zink-Druckguss},{B=48},{D1=B14},{D1X=14},{D2=5.5},{L1=73},{L2=40.5},{L3=18},{L4=24.5},{L5=30},{M1=34},{M2=36},{M3=33.6},{M4=25},{M5=17},{WEIGHT=0.2290},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
+0.06/+0.02
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping plate GN 9053.6-...
GN 9053.6-48-B12
48
B12
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
0.2330
79070000
YES
Clamping plate GN 9053.6-...
GN 9053.6-48-B14
48
B14
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
0.2290
79070000
YES
Clamping plate GN 9053.6-...
GN 9053.6-48-B15
48
B15
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
0.2280
79070000
YES
Clamping plate GN 9053.6-...
GN 9053.6-48-B16
48
B16
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
0.2250
79070000
YES
Clamping plate GN 9053.6-...
GN 9053.6-48-B20
48
B20
5.5
73
40.5
18
24.5
30
34
36
33.6
25
17
0.2160
79070000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성