카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 670 - Cranked handles with bore
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
GN 670
GN 670 B
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/handkurbeln/gn670/gn670_b/gn670_b.prj},{NB=Handkurbel GN 670-100-B12-DRT},{PARTNUMBER=GN 670-100-B12-DRT},{NORMNR=GN 670},{L=100},{FARBEVIS=rot},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D1=B12},{D1Y=12},{D2=24},{D3=23.5},{D4=30},{H1=33},{H2=52.5},{H3=10},{H4=17},{H5=16.0},{H6=65},{DURCHM=22},{WEIGHT=0.2000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
FARBEVIS
Cap
ⁿ/ₐ
D1
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
DURCHM
Cylindrical handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DSG
100
black-gray
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DOR
100
orange
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DGR
100
grey
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DGB
100
yellow
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DBL
100
blue
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-100...
GN 670-100-B12-DRT
100
red
B12
24
23.5
30
33
52.5
10
17
16.0
65
22
0.2000
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DSG
125
black-gray
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DOR
125
orange
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DGR
125
grey
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DGB
125
yellow
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DBL
125
blue
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
Cranked handle GN 670-125...
GN 670-125-B14-DRT
125
red
B14
28
26.5
35
40
62.0
14
18
18.5
80
24
0.2980
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성