카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 203 - Fixed conical handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Fixed handles
GN 203
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/feste_griffe/gn203/gn203.prj},{NB=Fester Konusgriff GN 203-21-M6},{PARTNUMBER=GN 203-21-M6},{NORMNR=GN 203},{D1=21},{D2=M6},{D3=15},{L1=72},{L2=10},{T=3.0},{D4=9.0},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{CH=0.600},{R1=7.500},{RR=42.000},{ANGL=4.860},{WEIGHT=0.0290},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-12-M4
12
M4
9
40
8
0.0060
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-15-M5
15
M5
11
50
7
0.0120
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-18-M6
18
M6
13
64
8
0.0200
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-21-M6
21
M6
15
72
10
0.0290
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-21-M8
21
M8
15
72
10
0.0360
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-25-M8
25
M8
17
90
10
0.0600
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-26-M10
26
M10
20
100
12
0.0720
39269097
YES
Fixed conical handle GN 2...
GN 203-33-M12
33
M12
25
124
14
0.1200
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성