VP pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
Volantini_perno
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_perno/vp_pieno.prj},{NB=6112070},{SHA256=xEd8zxP6psSwuCT2CJUUrxMbAZf083jv0Ioh03bRy/o=},{INAME=6112070},{NAME=6112070},{NNCUSTOM=VP pieno},{NTCUSTOM=Volantino a sei lobi pieno},{NBCUSTOM=6112070},{LINACUSTOM=6112070},{STEPFILE=6112070_VP30_M05x20.stp},{PNGFILE=VP_pieno},{DWGFILE=VP_pieno},{CODE=6112070},{MOD=VP/30 M5x20},{A=30},{B=17},{C=24},{F=11},{G=13},{D=M5},{L=20},{WGT=17},{MAT=Duroplasto nero. Sottotesta pieno. Perno in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6112005
6112005
VP/20 M4x10
20
13
15
7
8
M4
10
5
Duroplasto nero. Sottotes...
6112010
6112010
VP/20 M4x15
20
13
15
7
8
M4
15
5
Duroplasto nero. Sottotes...
6112015
6112015
VP/20 M4x25
20
13
15
7
8
M4
25
6
Duroplasto nero. Sottotes...
6112020
6112020
VP/20 M5x10
20
13
15
7
8
M5
10
6
Duroplasto nero. Sottotes...
6112025
6112025
VP/20 M5x15
20
13
15
7
8
M5
15
7
Duroplasto nero. Sottotes...
6112030
6112030
VP/20 M5x20
20
13
15
7
8
M5
20
8
Duroplasto nero. Sottotes...
6112035
6112035
VP/20 M5x25
20
13
15
7
8
M5
25
8
Duroplasto nero. Sottotes...
6112040
6112040
VP/20 M6x10
20
13
15
7
8
M6
10
7
Duroplasto nero. Sottotes...
6112045
6112045
VP/20 M6x15
20
13
15
7
8
M6
15
8
Duroplasto nero. Sottotes...
6112050
6112050
VP/20 M6x20
20
13
15
7
8
M6
20
9
Duroplasto nero. Sottotes...
6112055
6112055
VP/20 M6x25
20
13
15
7
8
M6
25
11
Duroplasto nero. Sottotes...
6112060
6112060
VP/20 M6x35
20
13
15
7
8
M6
35
12
Duroplasto nero. Sottotes...
6112065
6112065
VP/30 M5x10
30
17
24
11
13
M5
10
11
Duroplasto nero. Sottotes...
6112070
6112070
VP/30 M5x20
30
17
24
11
13
M5
20
17
Duroplasto nero. Sottotes...
6112075
6112075
VP/30 M6x10
30
17
24
11
13
M6
10
16
Duroplasto nero. Sottotes...
6112080
6112080
VP/30 M6x15
30
17
24
11
13
M6
15
18
Duroplasto nero. Sottotes...
6112085
6112085
VP/30 M6x20
30
17
24
11
13
M6
20
20
Duroplasto nero. Sottotes...
6112090
6112090
VP/30 M6x25
30
17
24
11
13
M6
25
21
Duroplasto nero. Sottotes...
6112095
6112095
VP/30 M6x30
30
17
24
11
13
M6
30
22
Duroplasto nero. Sottotes...
6112100
6112100
VP/30 M6x35
30
17
24
11
13
M6
35
23
Duroplasto nero. Sottotes...
6112105
6112105
VP/30 M6x40
30
17
24
11
13
M6
40
24
Duroplasto nero. Sottotes...
6112110
6112110
VP/30 M8x15
30
17
24
11
13
M8
15
23
Duroplasto nero. Sottotes...
6112115
6112115
VP/30 M8x20
30
17
24
11
13
M8
20
25
Duroplasto nero. Sottotes...
6112120
6112120
VP/30 M8x25
30
17
24
11
13
M8
25
26
Duroplasto nero. Sottotes...
6112121
6112121
VP/30 M8x30
30
17
24
11
13
M8
30
27
Duroplasto nero. Sottotes...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성