PS - Standard suction cup-holders with male thread
Gamavuoto
SUCTION CUP-HOLDER
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/portaventose/standard_filetto_maschio.prj},{NB=PSD09025},{NAME=psd09025},{INAME=psd09025},{SHA256=E89iq5towhUG7E/IOBoPww5yr9m3T24ELWu5QmitXuM=},{NNCUSTOM=PS},{NTCUSTOM=Portaventosa Standard con filetto maschio},{NBCUSTOM=PSD09025},{LINACUSTOM=PSD09025},{STEPFILE=PSD09025},{PNGFILE=pag_145},{DWGFILE=PSDxxxxx},{CODE=PSD09025},{A=17.5},{B=90},{C=25},{D=126.5},{E=G1/4\"},{F=The disk or the suction cup are not included.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
A
H Disk
[mm]
B
Ø Suction Cups
[mm]
C
Stroke
[mm]
D
L
[mm]
E
Threaded connection
ⁿ/ₐ
F
Note
ⁿ/ₐ
PS65251-4
PS65251-4
-
-
25
120.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PS65551-4
PS65551-4
-
-
55
170.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PS65801-4
PS65801-4
-
-
80
190.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD06525
PSD06525
16
65
25
125.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD06555
PSD06555
16
65
55
176.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD06580
PSD06580
16
65
80
196.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD09025
PSD09025
17.5
90
25
126.5
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD09055
PSD09055
17.5
90
55
177.5
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD09080
PSD09080
17.5
90
80
197.5
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD12025
PSD12025
17
120
25
126.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD12055
PSD12055
17
120
55
177.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD12080
PSD12080
17
120
80
197.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD16025
PSD16025
15
120
25
124.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD16055
PSD16055
15
120
55
175.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PSD16080
PSD16080
15
120
80
195.0
G1/4"
The disk or the suction c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성