카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Roof fan FDv 125 - Roof fan
Funken
Roof fan
Funnel version
Powered by
CAD모델 선택
{funken/dachventilatoren/trichterausfuhrung/dachventilator_fdv_125_asmtab.prj},{NB=20001144},{CNSORDERNO=20001144},{CNSMASSEXACT=10},{BG=56},{B3=510.000},{D=395.000},{H=570.000},{NW=125.000},{D1=185.000},{TYP=FDv 125/4/PTC},{DD=110 - 40},{SA=PTC},{PZ=4},{SD=1500},{SD1=266},{SD2=1596},{ML=0,06},{NS=0,26},{BA=B14/IP55},{PPATH=assemblies/dachventilator_fdv_125_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. RPM at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
VS
Flow
[m^3/h]
20001057
20001057
FDv 125/2/PTC
10
430 - 150
PTC
2
3000
544
3264
0,12
0,50
56
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
110 - 640
20001144
20001144
FDv 125/4/PTC
10
110 - 40
PTC
4
1500
266
1596
0,06
0,26
56
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
50 - 310
20001150
20001150
FDv 125/2/EX
13
430 - 150
EEx eb II T 3
2
3000
Not possible
Not possible
0,18
0,48
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
110 - 640
20001151
20001151
FDv 125/4/EX
13
110 - 40
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,12
0,48
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
50 - 310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성