카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Roof fan FDvF 110+ - Roof fan
Funken
Roof fan
Flat version
Powered by
CAD모델 선택
{funken/dachventilatoren/flatausfuhrung/dachventilator_fdvf_110.prj},{NB=20001720},{CNSORDERNO=20001720},{CNSMASSEXACT=8},{BG=50},{B3=440.000},{D=320.000},{H=400.000},{NW=110.000},{TYP=FDvF 110+/4/PTC},{DD=150 - 45},{SA=PTC},{PZ=4},{SD=1500},{SD1=266},{SD2=1596},{ML=0.09},{NS=0.35},{BA=B14/IP55},{PPATH=../trichterausfuhrung/assemblies/dachventilator_fdvf_110_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. RPM at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
VS
Flow
[m^3/h]
20001688
20001688
FDvF 110+/2/PTC
8
520-155
PTC
2
3000
540
3240
0.18
0.54
63
B14/IP55
Kleinradial-Dachventilato...
0 - 460
20001720
20001720
FDvF 110+/4/PTC
8
150 - 45
PTC
4
1500
266
1596
0.09
0.35
50
B14/IP55
Kleinradial-Dachventilato...
0 - 230
20001721
20001721
FDvF 110+/2/EX
10
520 - 155
EEx eb II T 3
2
3000
Not possible
Not possible
0.18
0.48
63
B14/IP55
Kleinradial-Dachventilato...
0 - 460
20001722
20001722
FDvF 110+/4/EX
10
150 - 45
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0.12
0.48
63
B14/IP55
Kleinradial-Dachventilato...
0 - 230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성