카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneuko M310 - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Piston Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/pneuko_m310_asmtab.prj},{NB=PK M310 50 10.1 15.5 12.1 523546 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=523546},{WS=80 AU 21000},{DN=50.0},{DN1=10.1},{NUT=0},{D1=27.3},{D2=32.8},{H=15.5},{H1=12.10},{H2=5.00},{VERS=3.000},{PPATH=pneuko_m310/pneuko_m310_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=523546}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DN1
dN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
PK M310 32 8.1 14 10.6 52...
525994
80 AU 21000
32.0
8.1
17.0
20.0
14.0
10.60
5.20
PK M310 40 8.1 15 11.6 52...
523464
80 AU 21000
40.0
8.1
21.4
25.4
15.0
11.60
5.70
PK M310 40 8.1 15 11.6 49...
49360808
80 AU 21000
40.0
8.1
21.4
25.4
15.0
11.60
5.70
PK M310 50 10.1 15.5 12.1...
523546
80 AU 21000
50.0
10.1
27.3
32.8
15.5
12.10
5.00
PK M310 50 10.1 15.5 12.1...
49392696
80 AU 21000
50.0
10.1
27.3
32.8
15.5
12.10
5.00
PK M310 63 10.1 19 15.79 ...
525337
80 AU 21000
63.0
10.1
28.0
33.0
19.0
15.79
4.90
PK M310 80 12.1 21.5 17.5...
526210
80 AU 21000
80.0
12.1
29.0
34.4
21.5
17.50
8.50
PK M310 100 17.1 25.5 20 ...
526499
80 AU 21000
100.0
17.1
39.6
46.8
25.5
20.00
8.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성