카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
AU AS - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/wipers/auas_asmtab.prj},{NB=40421135 AUAS 48 60 10 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40421135},{ER=},{DD=48.0},{D=60.0},{NUT=0},{H1=7.0},{H=10.0},{E=1.0},{D1=47.3},{D2=50.5},{DB=60.13},{ALPHA=27.000},{B2=1.500},{BETA=14.000},{D3=48.800},{S=1.000},{Z=1.000},{PPATH=auas/auas_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
ER
Groove
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H1
Dimensions H1/L
[mm]
H
Dimensions
[mm]
E
Dimensions
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
12659 AUAS 10 20 8
12659
10.0
20.0
5.0
8.0
0.7
Industry Pack
40421120 AUAS 10 20 8
40421120
10.0
20.0
5.0
8.0
0.7
Small Pack
24916 AUAS 12 20 6
24916
12.0
20.0
4.0
6.0
0.4
Industry Pack
40421731 AUAS 12 20 6
40421731
12.0
20.0
4.0
6.0
0.4
Small Pack
12660 AUAS 12 22 8
12660
12.0
22.0
5.0
8.0
0.7
Industry Pack
40421121 AUAS 12 22 8
40421121
12.0
22.0
5.0
8.0
0.7
Small Pack
35853 AUAS 14 25 8
35853
14.0
25.0
5.0
8.0
0.7
Industry Pack
40421747 AUAS 14 25 8
40421747
14.0
25.0
5.0
8.0
0.7
Small Pack
12662 AUAS 15 25 8
12662
15.0
25.0
5.0
8.0
0.7
Industry Pack
40421122 AUAS 15 25 8
40421122
15.0
25.0
5.0
8.0
0.7
Small Pack
24910 AUAS 16 22 4
24910
16.0
22.0
3.0
4.0
0.3
Industry Pack
40421729 AUAS 16 22 4
40421729
16.0
22.0
3.0
4.0
0.3
Small Pack
12664 AUAS 16 26 8
12664
16.0
26.0
5.0
8.0
0.7
Industry Pack
40421123 AUAS 16 26 8
40421123
16.0
26.0
5.0
8.0
0.7
Small Pack
12666 AUAS 18 28 10
12666
ISO
18.0
28.0
7.0
10.0
1.0
Industry Pack
40421125 AUAS 18 28 10
40421125
ISO
18.0
28.0
7.0
10.0
1.0
Small Pack
32064 AUAS 20 30 6
32064
20.0
30.0
4.0
6.0
0.4
Industry Pack
40421740 AUAS 20 30 6
40421740
20.0
30.0
4.0
6.0
0.4
Small Pack
12668 AUAS 20 28 5
12668
20.0
28.0
4.0
5.0
0.4
Industry Pack
40421126 AUAS 20 28 5
40421126
20.0
28.0
4.0
5.0
0.4
Small Pack
12670 AUAS 20 30 10
12670
ISO
20.0
30.0
7.0
10.0
1.0
Industry Pack
40421127 AUAS 20 30 10
40421127
ISO
20.0
30.0
7.0
10.0
1.0
Small Pack
12672 AUAS 22 32 10
12672
ISO
22.0
32.0
7.0
10.0
1.0
Industry Pack
40421128 AUAS 22 32 10
40421128
ISO
22.0
32.0
7.0
10.0
1.0
Small Pack
24905 AUAS 25 35 10
24905
ISO
25.0
35.0
7.0
10.0
1.0
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성