카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NA 150 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/na150_asmtab.prj},{NB=40421761 NA150 63 53 7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40421761},{ER=ISO},{D=63.0},{DD=53.0},{NUT=0},{H=7.0},{L=7.5},{P=5.0},{C=4.5},{M=h},{DN=63},{E=0.9},{FA=0.90},{FH=0.80},{K=0.9},{LA=1.8},{LH=2.25},{WA=45},{WB=45},{B=7.0},{B1=3.5},{B2=2.7},{DDNN=53},{G=1.2},{U=0.4},{Z=1},{PPATH=na150/na150_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
ER
Groove
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
84515 NA150 12 6 4
84515
12.0
6.0
4.0
4.5
3.0
2.5
Industry Pack
40421754 NA150 12 6 4
40421754
12.0
6.0
4.0
4.5
3.0
2.5
Small Pack
84516 NA150 16 10 4
84516
16.0
10.0
4.0
4.5
3.0
2.5
Industry Pack
40421755 NA150 16 10 4
40421755
16.0
10.0
4.0
4.5
3.0
2.5
Small Pack
84517 NA150 20 12 5.5
84517
ISO
20.0
12.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Industry Pack
40421756 NA150 20 12 5.5
40421756
ISO
20.0
12.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Small Pack
84518 NA150 25 17 5.5
84518
ISO
25.0
17.0
5.5
6.0
4.0
4.5
Industry Pack
40421757 NA150 25 17 5.5
40421757
ISO
25.0
17.0
5.5
6.0
4.0
4.5
Small Pack
84519 NA150 32 24 5.5
84519
ISO
32.0
24.0
5.5
6.0
4.0
4.5
Industry Pack
40421758 NA150 32 24 5.5
40421758
ISO
32.0
24.0
5.5
6.0
4.0
4.5
Small Pack
84520 NA150 40 30 7
84520
ISO
40.0
30.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Industry Pack
40421759 NA150 40 30 7
40421759
ISO
40.0
30.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Small Pack
84521 NA150 50 40 7
84521
ISO
50.0
40.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Industry Pack
40421760 NA150 50 40 7
40421760
ISO
50.0
40.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Small Pack
84522 NA150 63 53 7
84522
ISO
63.0
53.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Industry Pack
40421761 NA150 63 53 7
40421761
ISO
63.0
53.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Small Pack
84523 NA150 70 58 8.5
84523
70.0
58.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Industry Pack
40421762 NA150 70 58 8.5
40421762
70.0
58.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Small Pack
84524 NA150 80 68 8.5
84524
80.0
68.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Industry Pack
40421763 NA150 80 68 8.5
40421763
80.0
68.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Small Pack
84525 NA150 100 88 8.5
84525
100.0
88.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Industry Pack
40421764 NA150 100 88 8.5
40421764
100.0
88.0
8.5
9.5
6.0
5.0
Small Pack
84526 NA150 125 110 10
84526
125.0
110.0
10.0
11.0
7.5
5.5
Industry Pack
40421765 NA150 125 110 10
40421765
125.0
110.0
10.0
11.0
7.5
5.5
Small Pack
84527 NA150 140 125 10
84527
140.0
125.0
10.0
11.0
7.5
5.5
Industry Pack
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성