카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
Washers
Franke
Bearings
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/zubehor/abstimmbeilagen.prj},{NB=79041A},{GR=M8},{A=14.7},{B=34.2},{D=9.0},{F=6.0},{H=13.5},{DI=0.025},{R=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
GR
size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
BNR
Order no.
ⁿ/ₐ
79015A
M6
11.0
24.4
7.0
5.0
11.0
79015A
79041A
M8
14.7
34.2
9.0
6.0
13.5
79041A
79046A
M10
16.4
42.3
11.0
7.0
16.0
79046A
79118A
M12
20.3
46.0
13.0
8.0
18.0
79118A
79119A
M16
25.4
54.0
17.0
11.0
24.0
79119A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성