카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LER
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/ler/ler_5.prj},{NB=LER5-0800},{BBZ=LER5-0800},{KK=800},{COA=852},{COR=401},{CA=75},{CR=65},{COM=160},{DW=12},{DL=6 x 5},{DLH=6},{DLB=5},{M=15.75},{N=17.5},{R=0.3},{G=3.5},{H=17},{S=2},{GEW=3.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
COA
Tragzahlen
[kN]
COR
Tragzahlen
[kN]
CA
Tragzahlen
[kN]
CR
Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
DW
Durchmesser dw
[mm]
DL
Lambda
[mm]
M
Breite m
[mm]
N
Höhe n
[mm]
R
Radius r max.
[mm]
G
Breite g
[mm]
H
Höhe h
[mm]
S
Breite s
[mm]
GEW
Weight
[kg]
LER5-0250
LER5-0250
250
260
122
48
42
15
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
0.95
LER5-0300
LER5-0300
300
313
147
52
45
22
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
1.14
LER5-0350
LER5-0350
350
371
175
55
48
31
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
1.33
LER5-0400
LER5-0400
400
424
199
58
50
40
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
1.52
LER5-0450
LER5-0450
450
477
224
60
52
50
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
1.71
LER5-0500
LER5-0500
500
530
249
63
54
62
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
1.90
LER5-0550
LER5-0550
550
583
274
65
55
66
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
2.09
LER5-0600
LER5-0600
600
635
299
67
58
90
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
2.29
LER5-0650
LER5-0650
650
693
326
69
60
106
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
2.48
LER5-0700
LER5-0700
700
746
351
71
62
123
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
2.67
LER5-0750
LER5-0750
750
799
376
73
63
141
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
2.85
LER5-0800
LER5-0800
800
852
401
75
65
160
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
3.05
LER5-0850
LER5-0850
850
905
426
76
66
181
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
3.24
LER5-0900
LER5-0900
900
958
451
78
68
203
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
3.43
LER5-0950
LER5-0950
950
1016
478
80
69
227
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
3.62
LER5-1000
LER5-1000
1000
1068
503
81
70
251
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
3.81
LER5-1100
LER5-1100
1100
1174
553
84
73
304
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
4.19
LER5-1200
LER5-1200
1200
1280
602
87
75
361
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
4.57
LER5-1300
LER5-1300
1300
1391
655
90
77
425
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
4.96
LER5-1400
LER5-1400
1400
1497
704
92
80
493
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
5.34
LER5-1500
LER5-1500
1500
1603
754
94
82
566
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
5.72
LER5-1600
LER5-1600
1600
1713
806
97
84
645
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
6.18
LER5-1700
LER5-1700
1700
1819
856
99
85
728
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
6.48
LER5-1800
LER5-1800
1800
1925
906
101
87
815
12
6 x 5
15.75
17.5
0.3
3.5
17
2
6.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성