카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LER
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/ler/ler_3.prj},{NB=LER3-0650},{BBZ=LER3-0650},{KK=650},{COA=366},{COR=172},{CA=38},{CR=33},{COM=56},{DW=9.525},{DL=4 x 3},{M=11},{N=13},{R=0.3},{G=2.5},{H=12.6},{S=1.6},{GEW=1.14},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
COA
Tragzahl
[kN]
COR
Tragzahl
[kN]
CA
Tragzahlen
[kN]
CR
Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
DW
Durchmesser dw
[mm]
DL
Lambda
[mm]
M
Breite m
[mm]
N
Höhe n
[mm]
R
Radius r max.
[mm]
G
Breite g
[mm]
H
Höhe h
[mm]
S
Breite s
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
LER3-0100
LER3-0100
100
54
25
18
16
1
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.17
LER3-0150
LER3-0150
150
82
39
22
19
3
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.25
LER3-0200
LER3-0200
200
110
52
24
21
5
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.35
LER3-0250
LER3-0250
250
138
65
26
23
8
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.44
LER3-0300
LER3-0300
300
166
78
28
24
12
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.52
LER3-0350
LER3-0350
350
196
92
30
26
16
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.61
LER3-0400
LER3-0400
400
224
106
32
27
21
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.68
LER3-0450
LER3-0450
450
252
119
33
29
27
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.79
LER3-0500
LER3-0500
500
280
132
34
30
33
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.87
LER3-0550
LER3-0550
550
308
145
36
31
40
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
0.96
LER3-0600
LER3-0600
600
336
158
37
32
47
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.05
LER3-0650
LER3-0650
650
366
172
38
33
56
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.14
LER3-0700
LER3-0700
700
394
186
39
34
65
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.23
LER3-0750
LER3-0750
750
422
199
40
35
75
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.31
LER3-0800
LER3-0800
800
450
212
41
35
85
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.40
LER3-0850
LER3-0850
850
478
225
42
36
92
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.49
LER3-0900
LER3-0900
900
506
238
43
37
107
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.57
LER3-0950
LER3-0950
950
537
253
44
38
120
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.67
LER3-1000
LER3-1000
1000
565
266
44
38
132
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.75
LER3-1100
LER3-1100
1100
621
292
46
40
161
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
1.93
LER3-1200
LER3-1200
1200
676
318
47
41
191
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
2.10
LER3-1300
LER3-1300
1300
735
346
49
42
225
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
2.28
LER3-1400
LER3-1400
1400
791
372
50
43
260
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
2.45
LER3-1500
LER3-1500
1500
847
398
52
45
299
9.525
4 x 3
11
13
0.3
2.5
12.6
1.6
2.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성