카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LER
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/ler/ler_2.prj},{NB=LER2-0220},{IDNR=},{BBZ=LER2-0220},{KK=220},{COA=77},{COR=36},{CA=14},{CR=12},{COM=4},{DW=6},{DL=3 x 2.25},{M=7.50},{N=8.90},{R=0.2},{G=1.6},{H=8.6},{S=1.4},{VIS=2},{GEW=0.19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz
[mm]
COA
Tragzahlen
[KN]
COR
Tragzahlen
[kN]
CA
Tragzahlen
[KN]
CR
Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
DW
Durchmesser dw
[mm]
DL
Lambda
[mm]
M
Breite m
[mm]
N
Höhe n
[mm]
R
Radius r max
[mm]
G
Breite g
[mm]
H
Höhe h
[mm]
S
Breite s
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
LER2-0080
LER2-0080
80
28
13
10
8
1
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.07
LER2-0100
LER2-0100
100
34
16
10
9
1
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.08
LER2-0120
LER2-0120
120
41
20
11
10
1
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.10
LER2-0140
LER2-0140
140
49
23
12
10
2
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.12
LER2-0160
LER2-0160
160
56
26
13
11
2
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.13
LER2-0180
LER2-0180
180
64
30
13
12
3
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.15
LER2-0200
LER2-0200
200
70
33
14
12
3
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.17
LER2-0220
LER2-0220
220
77
36
14
12
4
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.19
LER2-0240
LER2-0240
240
85
40
15
13
5
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.20
LER2-0260
LER2-0260
260
92
43
15
13
6
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.22
LER2-0280
LER2-0280
280
99
47
16
14
7
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.24
LER2-0300
LER2-0300
300
106
50
16
14
7
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.25
LER2-0320
LER2-0320
320
113
53
16
14
9
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.27
LER2-0340
LER2-0340
340
121
57
17
15
10
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.29
LER2-0360
LER2-0360
360
128
60
17
15
11
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.30
LER2-0380
LER2-0380
380
135
64
18
15
12
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.32
LER2-0400
LER2-0400
400
142
67
18
15
13
6
3 x 2.25
7.50
8.90
0.2
1.6
8.6
1.4
0.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성