카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LEL
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/lel/lel_7_16.prj},{NB=LEL7-0800},{BBZ=LEL7-0800},{KK=800},{COA=1049},{COR=494},{CA=85},{CR=73},{COM=197},{DW=16},{DL=7},{M=20.9},{N=20.9},{R=3.4},{G=3},{H=19.6},{GG=3.5},{S=2},{GEW=4.48},{W1=0.700},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
DW
Durchmesser dw
[mm]
DL
Durchmesser Lambda
[mm]
M
Breite m
[mm]
N
Höhe n
[mm]
R
Radius r
[mm]
G
Breite g
[mm]
H
Höhe h
[mm]
GG
Breite gg
[mm]
S
Breite s
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
LEL7-0340
LEL7-0340
340
441
207
62
53
35
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
1.89
LEL7-0360
LEL7-0360
360
466
219
63
54
39
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.02
LEL7-0380
LEL7-0380
380
491
231
64
55
44
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.13
LEL7-0400
LEL7-0400
400
517
243
65
56
49
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.24
LEL7-0420
LEL7-0420
420
542
255
66
57
54
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.35
LEL7-0440
LEL7-0440
440
576
267
67
58
59
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.46
LEL7-0460
LEL7-0460
460
593
279
68
59
64
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.57
LEL7-0480
LEL7-0480
480
626
295
70
61
71
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.68
LEL7-0500
LEL7-0500
500
652
307
71
61
77
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.79
LEL7-0520
LEL7-0520
520
677
319
72
62
83
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
2.92
LEL7-0540
LEL7-0540
540
703
331
73
63
89
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.03
LEL7-0560
LEL7-0560
560
728
343
74
64
96
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.14
LEL7-0580
LEL7-0580
580
753
355
75
65
103
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.25
LEL7-0600
LEL7-0600
600
779
366
76
66
110
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.36
LEL7-0620
LEL7-0620
620
804
378
77
66
117
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.47
LEL7-0640
LEL7-0640
640
838
394
78
67
126
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.58
LEL7-0660
LEL7-0660
660
863
406
79
68
134
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.69
LEL7-0680
LEL7-0680
680
888
418
80
69
142
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.82
LEL7-0700
LEL7-0700
700
914
430
81
70
151
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
3.93
LEL7-0720
LEL7-0720
720
939
442
81
70
159
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.04
LEL7-0740
LEL7-0740
740
964
454
82
71
168
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.15
LEL7-0760
LEL7-0760
760
990
466
83
72
177
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.26
LEL7-0780
LEL7-0780
780
1015
478
84
72
186
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.37
LEL7-0800
LEL7-0800
800
1049
494
85
73
197
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.48
LEL7-0820
LEL7-0820
820
1074
506
85
74
207
16
7
20.9
20.9
3.4
3
19.6
3.5
2
4.61
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성