카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDI-K - Aluminium cassette standard
Franke
Linear Systems
Double rail with Cassette
FDI..K
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/doppelschiene_m_kassette/fdi-k/fdi_k_asmtab.prj},{NB=FDI20 84441NV_200-0},{GROESSE=20},{VERS=3.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{L11A=10.000},{BNRK=84441NV},{A=63},{L=92},{H=30},{BE=20.00},{B1=21.0},{B1X=40.0},{H1X=23.0},{B2=21.00},{D=5.5},{D1=10},{D2=M6},{E1=40},{E2=53},{H1=22.6},{H2=7.0},{H3=2.0},{H4=11.0},{D3=6},{H5=7.0},{H6=7.0},{H7=8.0},{L2=10},{L3=60},{T=8.0},{T1=12},{L8=42},{L9=80},{N2=M5},{PF1=9.0},{PF2=4.9},{S1=5.9},{S2=4.9},{S3=16.9},{C=2150},{CO=2500},{MOCX=36.0},{MCX=30},{MOCY=51.5},{MCY=44},{GEWS=1.3},{GEWK=0.35},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fdi_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
BNRK
order number cassette
ⁿ/ₐ
A
width A
[mm]
L
length L
[mm]
H
height H
[mm]
B1
width B1
[mm]
B2
width B2
[mm]
D
diameter D
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D2
thread D2
ⁿ/ₐ
E1
hole distance E1
[mm]
E2
hole distance E2
[mm]
H1
height H1
[mm]
H2
height H2
[mm]
H3
depth H3
[mm]
H4
height H4
[mm]
L2
length L2 min.
[mm]
L3
length L3
[mm]
T
depth T
[mm]
T1
Thread length T1
[mm]
C
load rating C
[N]
CO
load rating Co
[N]
MOCX
moment load rating RSP Mocx
ⁿ/ₐ
MCX
moment load rating Mcx
ⁿ/ₐ
MOCY
moment load rating RSP Mocy/Mocz
ⁿ/ₐ
MCY
moment load rating RSP Mcy/Mcz
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
FDA12 84494NV_200
12
84494NV
37
64
19
12.0
12.50
3.4
6
M4
25
30
14.7
4.0
1.4
5.5
10
40
5.5
8
550
600
5.5
5
8.5
8
0.17
FDA15 84396NV_200
15
84396NV
47
78
24
15.5
15.75
4.5
8
M5
30
38
18.7
5.0
2.0
8.0
10
60
6.0
10
1350
1500
17.0
15
26.0
23
0.33
FDA20 84441NV_200
20
84441NV
63
92
30
21.0
21.00
5.5
10
M6
40
53
22.6
7.0
2.0
11.0
10
60
8.0
12
2150
2500
36.0
30
51.5
44
0.61
FDA25 84363NV_200
25
84363NV
70
98
36
23.0
23.50
6.6
11
M8
45
57
27.0
8.5
2.5
13.0
10
60
10.0
16
2900
4150
66.0
46
92.0
64
0.82
FDA35 84364NV_300
35
84364NV
100
135
48
32.0
34.00
9.0
15
M10
62
82
37.0
10.5
3.5
20.0
12
80
11.5
20
5000
7250
171.0
118
226.0
125
2.18
FDA45 84365NV_300
45
84365NV
120
165
60
45.0
37.50
11.0
18
M12
80
100
46.0
13.5
4.0
22.0
16
105
14.5
24
8500
10200
325.0
271
387.0
322
3.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성